DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available. Here is our recommendation:
Protection Cap as an external assembly cover during transit and storage of banjo connections. Temperature range from -30°C up to +80-30°C.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Yellow |
---|---|
Finger Tab | Without Tab |
Full Material | High Density Polyethylene |
Compatible Pipe Outside Diameter | 12.0 mm |
Compatible Pipe Outside Diameter | 0.472 in |
Overall Depth | 15.8 mm |
Overall Depth | 0.622 in |
Overall Height | 32.0 mm |
Overall Height | 1.26 in |
Overall Width | 28.0 mm |
Overall Width | 1.102 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa