Valikko Haku

Banjo Union Cap 24.0 mm 13.8 mm HDPE Yellow

Protection Cap as an external assembly cover during transit and storage of banjo connections. Temperature range from -30°C up to +80-30°C.
Tuotekoodi:

464864

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns

DISCONTINUED PRODUCT

This product is no longer available. Here is our recommendation:

Banjo Union Cap HDPE Red

Protection Cap as an external assembly cover during transit and storage of banjo connections. Temperature range from -30°C up to +80-30°C.

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Yellow
Finger Tab Without Tab
Full Material High Density Polyethylene
Compatible Pipe Outside Diameter 10.0 mm
Overall Depth 13.8 mm
Overall Height 29.0 mm
Overall Width 24.0 mm
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä