Valikko Haku

Quick Fit Grommet 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

Quick Fit grommet that protects wires against abrasion from rough panel edges. It snaps quickly into place thanks to the tapered side, saving time on assembly lines.
Tuotekoodi:

16210

2597 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2093 €
5000 + 0,0996 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

104,65 €

500 x 0,2093 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Black
Full Material Polyvinyl Chloride
Type Quick Fit Grommet
Compatible Hole Diameter 10.0 mm
Inside Diameter 6.0 mm
Panel Thickness 2.0 mm
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä