Valikko Haku

Avoimet/suljetut kaapeliläpiviennit

Varastossa

Avoimet/suljetut läpiviennit on suunniteltu suojaamaan johtoja, kaapeleita ja putkia teräviltä viimeistelemättömiltä reunoilta. Verkko tai kaihtimet absorboivat iskuja ja tärinää. Ne ovat kaksiosaisia, joten holkit voidaan koota rei'issä, joissa saattaa olla valmiiksi nippu. Holkki lukittuu asennusreikään sormilla painamalla. UL-hyväksytty: E320906

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Auki/Kiinni Pikakatselu
PGSC-1926A
0,2987 € - 0,4881 € Tuotannossa
25.5 mm
3 mm
Avoin
466890
0,2534 € - 1,0945 € 9410 Varastossa
22.2 mm
3.2 mm
Avoin
466894
0,4471 € - 1,9481 € Tuotannossa
34.9 mm
3.2 mm
Avoin
466889
0,2115 € - 0,9941 € 8578 Varastossa
19.0 mm
3.2 mm
Avoin
PGSC-2128A
0,3399 € - 0,6839 € Tuotannossa
27.9 mm
3 mm
Avoin
466891
0,2893 € - 1,2652 € 5638 Varastossa
25.4 mm
3.2 mm
Avoin
PGSC-1422A
0,2871 € - 0,4446 € Tuotannossa
22.3 mm
3 mm
Avoin
466893
0,416 € - 1,702 € 1242 Varastossa
31.8 mm
3.2 mm
Avoin
466895
0,4889 € - 2,1313 € 15040 Varastossa
38.1 mm
3.2 mm
Avoin
PGSC-1319A
0,2227 € - 0,4253 € 4000 Varastossa
19.1 mm
3 mm
Avoin
466888
0,1697 € - 0,7405 € Tuotannossa
15.9 mm
3.2 mm
Avoin
466892
0,3215 € - 1,4083 € 2607 Varastossa
27.8 mm
3.2 mm
Avoin
1339689
0,1112 € - 0,3405 € 12000 Varastossa
Auki/Kiinni
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 25.5 mm | 1.002 in ; 0.8 - 3 mm | 0.031 - 0.118 in

PGSC-1926A

Hinta-alue
0,4881 € - 0,2987 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Helposti sisään painettava muotoilu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.5 mm
  • Laipan paksuus
    1 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 22.2 mm | 0.874 in ; 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

466890

Hinta-alue
1,0945 € - 0,2534 €

Varastotasot
9410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Lämmönkestävä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.2 mm
  • Kannan läpimitta
    23.4 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 34.9 mm | 1.374 in ; 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

466894

Hinta-alue
1,9481 € - 0,4471 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Lämmönkestävä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    34.9 mm
  • Kannan läpimitta
    37.3 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 19.0 mm | 0.748 in ; 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

466889

Hinta-alue
0,9941 € - 0,2115 €

Varastotasot
8578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Lämmönkestävä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.6 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 27.9 mm | 1.099 in ; 0.8 - 3 mm | 0.031 - 0.118 in

PGSC-2128A

Hinta-alue
0,6839 € - 0,3399 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Helposti sisään painettava muotoilu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    27.9 mm
  • Laipan paksuus
    1 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 25.4 mm | 1 in ; 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

466891

Hinta-alue
1,2652 € - 0,2893 €

Varastotasot
5638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Lämmönkestävä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    25.4 mm
  • Kannan läpimitta
    27.0 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 22.3 mm | 0.878 in ; 0.8 - 3 mm | 0.031 - 0.118 in

PGSC-1422A

Hinta-alue
0,4446 € - 0,2871 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Helposti sisään painettava muotoilu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Laipan paksuus
    1 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 31.8 mm | 1.252 in ; 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

466893

Hinta-alue
1,702 € - 0,416 €

Varastotasot
1242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Lämmönkestävä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    31.8 mm
  • Kannan läpimitta
    37.3 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 38.1 mm | 1.5 in ; 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

466895

Hinta-alue
2,1313 € - 0,4889 €

Varastotasot
15040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Lämmönkestävä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    38.1 mm
  • Kannan läpimitta
    40.1 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 19.1 mm | 0.750 in ; 0.8 - 3 mm | 0.031 - 0.118 in

PGSC-1319A

Hinta-alue
0,4253 € - 0,2227 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Helposti sisään painettava muotoilu
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    19.1 mm
  • Laipan paksuus
    1 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 15.9 mm | 0.626 in ; 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

466888

Hinta-alue
0,7405 € - 0,1697 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Lämmönkestävä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
Yleiskäyttöiset holkit - auki/kiinni - Avoin, ; 27.8 mm | 1.094 in ; 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in

466892

Hinta-alue
1,4083 € - 0,3215 €

Varastotasot
2607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Auki/Kiinni
    Avoin
  • Erityisominaisuudet
    Lämmönkestävä
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    27.8 mm
  • Kannan läpimitta
    30.2 mm
Irrotettava elastomeerinen tuuletinkiinnitin - 83.5 mm | 3.287 in

1339689

Hinta-alue
0,3405 € - 0,1112 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Auki/Kiinni
    Auki/Kiinni
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi