Valikko Haku

Aukollinen peitetulppa

Varastossa

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Tarjoaa luotettavan ratkaisun aukkojen sulkemiseen ja ilmavirran säätelyyn.Integroidut tuuletusominaisuudet mahdollistavat hallitun ilmanvaihdon säilyttäen samalla luotettavan tiivisteen. Materiaali: Ruostumaton teräs, PA Väri: Väritön, Valkoinen, Musta, Harmaa, Messinki Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L d Tyyppi Osta
1,2527 € - 2,7519 € 100 Varastossa
80.0 mm
Valkoinen
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
16,4823 € - 21,9853 € 374 Varastossa
50.0 mm
M40
Musta
35.6 mm
18.0 mm
3
0,5052 € - 1,1117 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Musta
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
10207093 3,961 € - 4,6257 € 44 Varastossa
17.0 mm
M12
Harmaa
17.8 mm
10.0 mm
3
3,4692 € - 3,961 € 597 Varastossa
17.0 mm
M20
Harmaa
21.6 mm
10.0 mm
3
3,961 € - 4,6257 € 6437 Varastossa
17.0 mm
M12
Musta
17.8 mm
10.0 mm
3
8,6399 € - 10,0755 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
M20
Harmaa
21.6 mm
10.0 mm
3
7,5499 € - 9,3577 € 80 Varastossa
27.0 mm
M40
Harmaa
35.6 mm
18.0 mm
3
39,5842 € - 52,7701 € 4 Varastossa
45.0 mm
M40
Messinki
18.0 mm
8.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
25,3217 € - 29,5486 € 50 Varastossa
26.0 mm
M20
Messinki
13.0 mm
6.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
0,5079 € - 1,1185 € 4472 Varastossa
50.0 mm
Valkoinen
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
0,5079 € - 1,1185 € 3042 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
18,8351 € - 27,475 € 60 Varastossa
50.0 mm
M12
Harmaa
13.8 mm
6.0 mm
3
1,2527 € - 2,7519 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
11,5908 € - 15,4721 € 25 Varastossa
17.0 mm
M12
Messinki
13.0 mm
6.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
3,0659 € - 4,7692 € 1000 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1.5
Musta
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,664 € - 4,144 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M16 x 1.5
Harmaa
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
7,4835 € - 10,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M16 x 1.5
Musta
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - 3-tiekulma
4,4808 € - 6,9702 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
M20 x 1.5
Harmaa
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
3,6787 € - 5,7225 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
Musta
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 5
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Valkoinen

10124956

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M40 18.0 mm PA Musta

10207147

Hinta-alue
21,9853 € - 16,4823 €

Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Musta

10124932

Hinta-alue
1,1117 € - 0,5052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 10.0 mm PA Harmaa

10207093

Hinta-alue
4,6257 € - 3,961 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M20 10.0 mm PA Harmaa

10207116

Hinta-alue
3,961 € - 3,4692 €

Varastotasot
597 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 10.0 mm PA Musta

10207109

Hinta-alue
4,6257 € - 3,961 €

Varastotasot
6437 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M20 10.0 mm PA Harmaa

10207123

Hinta-alue
10,0755 € - 8,6399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa M40 1.5 mm

10207130

Hinta-alue
9,3577 € - 7,5499 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M40 8.0 mm Ruostumaton teräs Messinki

10207185

Hinta-alue
52,7701 € - 39,5842 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M40
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M20 6.0 mm Ruostumaton teräs Messinki

10207178

Hinta-alue
29,5486 € - 25,3217 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Valkoinen

10124925

Hinta-alue
1,1185 € - 0,5079 €

Varastotasot
4472 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Harmaa

10124918

Hinta-alue
1,1185 € - 0,5079 €

Varastotasot
3042 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 6.0 mm PA Harmaa

10207154

Hinta-alue
27,475 € - 18,8351 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa Lämpöstabiloitu PA Musta

10124963

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiaali
    PA
Hengitystulppa IP68 0,6 baaria M12 6.0 mm Ruostumaton teräs Messinki

10207161

Hinta-alue
15,4721 € - 11,5908 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Hengitystulppa 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Musta

10237038

Hinta-alue
4,7692 € - 3,0659 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10237007

Hinta-alue
4,144 € - 2,664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Musta

10237069

Hinta-alue
10,4769 € - 7,4835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Hengitystulppa 300L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Harmaa

10237014

Hinta-alue
6,9702 € - 4,4808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Hengitystulppa 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nailon 6 Musta

10237045

Hinta-alue
5,7225 € - 3,6787 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaali
    Nailon 6