Valikko Haku

Asetusruuvit - Metallinen kuusiokantapää ja kuppipiste

Varastossa

Teräsruuvit on valmistettu lämpökäsitellystä seoksesta. Ruostumattomia ruuveja eivät ole lämpökäsittely.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pikakatselu
1337616
1,5765 € - 5,1232 € 82 Varastossa
M6
12.0 mm
1337615
1,5765 € - 5,1232 € 81 Varastossa
M6
10.0 mm
1337619
1,6455 € - 5,4132 € 69 Varastossa
M6
25.0 mm
1337623
2,3122 € - 7,369 € 76 Varastossa
M8
40.0 mm
1337624
2,5795 € - 8,1986 € 48 Varastossa
M8
50.0 mm
1337613
1,6455 € - 5,4132 € 88 Varastossa
M5
16.0 mm
1337617
1,611 € - 5,2682 € Tuotannossa
M6
16.0 mm
1337621
1,8183 € - 5,9371 € 80 Varastossa
M8
25.0 mm
1337625
2,8884 € - 9,2072 € 88 Varastossa
M8
63.0 mm
1337614
1,6455 € - 5,4132 € 87 Varastossa
M5
20.0 mm
1337618
1,611 € - 5,2682 € Tuotannossa
M6
20.0 mm
1337622
1,9908 € - 6,4765 € 50 Varastossa
M8
32.0 mm
1337620
1,8527 € - 6,0656 € 32 Varastossa
M6
32.0 mm
1337611
1,611 € - 5,2682 € 90 Varastossa
M5
8.0 mm
1337608
1,5765 € - 5,1232 € Tuotannossa
M4
6.0 mm
1337612
1,611 € - 5,2682 € 105 Varastossa
M5
12.0 mm
1337609
1,5765 € - 5,1232 € 86 Varastossa
M4
8.0 mm
1337610
1,5765 € - 5,1232 € Tuotannossa
M4
10.0 mm
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

1337616

Hinta-alue
5,1232 € - 1,5765 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in

1337615

Hinta-alue
5,1232 € - 1,5765 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in

1337619

Hinta-alue
5,4132 € - 1,6455 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in

1337623

Hinta-alue
7,369 € - 2,3122 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 50.0 mm | 1.969 in

1337624

Hinta-alue
8,1986 € - 2,5795 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1337613

Hinta-alue
5,4132 € - 1,6455 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1337617

Hinta-alue
5,2682 € - 1,611 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in

1337621

Hinta-alue
5,9371 € - 1,8183 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 63.0 mm | 2.48 in

1337625

Hinta-alue
9,2072 € - 2,8884 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    63.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

1337614

Hinta-alue
5,4132 € - 1,6455 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

1337618

Hinta-alue
5,2682 € - 1,611 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 32.0 mm | 1.26 in

1337622

Hinta-alue
6,4765 € - 1,9908 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 32.0 mm | 1.26 in

1337620

Hinta-alue
6,0656 € - 1,8527 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in

1337611

Hinta-alue
5,2682 € - 1,611 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 6.0 mm | 0.236 in

1337608

Hinta-alue
5,1232 € - 1,5765 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

1337612

Hinta-alue
5,2682 € - 1,611 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in

1337609

Hinta-alue
5,1232 € - 1,5765 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kierretappi Kiristysruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in

1337610

Hinta-alue
5,1232 € - 1,5765 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen tiheys
    Karkea
  • Materiaali
    Teräs
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi