Valikko Haku

Aluslevytulpat suojaukseen

Varastossa

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali d2 d1 h1 Tyyppi Osta
0,1437 € - 0,1437 € 5580 Varastossa
Väritön
Silikoni
7.0 mm
1
0,1007 € - 0,1007 € 4864 Varastossa
Väritön
Silikoni
5.10 mm
1
0,4285 € - 0,4285 € 20365 Varastossa
Musta
EPDM
6.4 mm
1
0,7721 € - 0,7721 € 170977 Varastossa
Musta
EPDM
9.5 mm
1
0,0523 € - 0,0581 € 1980 Varastossa
Väritön
Silikoni
3.8 mm
1
0,4504 € - 0,4504 € 158 Varastossa
Väritön
Silikoni
11.5 mm
1
0,3833 € - 0,3833 € 71809 Varastossa
Musta
EPDM
7.9 mm
1
1,1021 € - 1,1021 € 2702 Varastossa
Musta
EPDM
12.7 mm
1
0,0824 € - 0,0916 € 5496 Varastossa
Väritön
Silikoni
4.6 mm
1
0,1193 € - 0,1193 € 2244 Varastossa
Väritön
Silikoni
5.8 mm
1
0,0973 € - 0,1082 € 3775 Varastossa
Väritön
Silikoni
5.7 mm
1
0,2573 € - 0,2697 € 20991 Varastossa
Väritön
Silikoni
9.5 mm
1
0,0692 € - 0,0692 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Silikoni
4.6 mm
1
0,2656 € - 0,2656 € 9365 Varastossa
Väritön
Silikoni
8.7 mm
1
0,2108 € - 0,2341 € 44370 Varastossa
Tummanvihreä
Silikoni
3.6 mm
2 - 3-tiekulma
0,0739 € - 0,0788 € 29909 Varastossa
Tummanvihreä
Silikoni
3.7 mm
1
0,0841 € - 0,188 € 19000 Varastossa
Vaaleanpunainen
Silikoni
4.7 mm
1
0,3272 € - 0,3614 € 4711 Varastossa
Harmaa
Silikoni
7.2 mm
2 - 3-tiekulma
0,2245 € - 0,2395 € 5500 Varastossa
Punainen
Silikoni
6.7 mm
1
10241103 0,3039 € - 0,3368 € 10382 Varastossa
Valkoinen
Silikoni
5.4 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 2
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242643

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1437 €

Varastotasot
5580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242667

Hinta-alue
0,1007 € - 0,1007 €

Varastotasot
4864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10249987

Hinta-alue
0,4285 € - 0,4285 €

Varastotasot
20365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10250006

Hinta-alue
0,7721 € - 0,7721 €

Varastotasot
170977 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288443

Hinta-alue
0,0581 € - 0,0523 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242650

Hinta-alue
0,4504 € - 0,4504 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10249994

Hinta-alue
0,3833 € - 0,3833 €

Varastotasot
71809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Musta EPDM

10250020

Hinta-alue
1,1021 € - 1,1021 €

Varastotasot
2702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288467

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0824 €

Varastotasot
5496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288436

Hinta-alue
0,1193 € - 0,1193 €

Varastotasot
2244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288474

Hinta-alue
0,1082 € - 0,0973 €

Varastotasot
3775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242674

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2573 €

Varastotasot
20991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10242636

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Väritön Silikoni

10288504

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2656 €

Varastotasot
9365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Tummanvihreä Silikoni

10241080

Hinta-alue
0,2341 € - 0,2108 €

Varastotasot
44370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Tummanvihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 2.8 mm 1 Tummanvihreä Silikoni

10192399

Hinta-alue
0,0788 € - 0,0739 €

Varastotasot
29909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Tummanvihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 3.6 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192405

Hinta-alue
0,188 € - 0,0841 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Harmaa Silikoni

10241110

Hinta-alue
0,3614 € - 0,3272 €

Varastotasot
4711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3923509000
Aluslevyllinen suojatulppa 5.3 mm Punainen Silikoni

10192429

Hinta-alue
0,2395 € - 0,2245 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa Valkoinen Silikoni

10241103

Hinta-alue
0,3368 € - 0,3039 €

Varastotasot
10382 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3923509000