High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | d2 | d1 | h1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1437 € - 0,1437 € | 5580 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1007 € - 0,1007 € | 4864 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4285 € - 0,4285 € | 20365 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,7721 € - 0,7721 € | 170977 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0523 € - 0,0581 € | 1980 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4504 € - 0,4504 € | 158 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3833 € - 0,3833 € | 71809 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,1021 € - 1,1021 € | 2702 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,0916 € | 5496 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1193 € - 0,1193 € | 2244 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0973 € - 0,1082 € | 3775 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2573 € - 0,2697 € | 20991 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0692 € - 0,0692 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2656 € - 0,2656 € | 9365 Varastossa |
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2108 € - 0,2341 € | 44370 Varastossa |
|
Tummanvihreä
|
Silikoni
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0739 € - 0,0788 € | 29909 Varastossa |
|
Tummanvihreä
|
Silikoni
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0841 € - 0,188 € | 19000 Varastossa |
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3272 € - 0,3614 € | 4711 Varastossa |
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2245 € - 0,2395 € | 5500 Varastossa |
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 10241103 | 0,3039 € - 0,3368 € | 10382 Varastossa |
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2 - 3-tiekulma
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa