Valikko Haku

Alumiiniset lineaariset ohjainkiskot

Kysy toimitusaikaa

Nämä juoksuille varustetut lineaarikiskot ovat lineaarisen liikkeen laakereita. Ne koostuvat yleensä peruskiskosta, liukulohkosta ja liikkuvista osista. Pohjakisko on läpikarkaistu, ja sen päällä olevat vierintäosat liikkuvat, ja liukulohko pitää vierintäosat kytkettyinä liikkuvaan kappaleeseen.

Näitä kiskoja käytetään kohteissa, jotka vaativat suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja tasaisia liikkeitä. Ne kestävät dynaamisia kuormituksia ja ottavat samalla huomioon iskun, tärinän, korroosionkestävyyden ja väsymisen.

Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se kiskoille ja liu´uta se kiskon päälle. Näitä käytetään laajalti suuren kuormituksen ja tarkkuuden sovelluksissa kaikkialla teollisuudessa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, puolijohdetuotantolaitteissa ja teollisuusautomaatiolaitteissa..

  • Mahdollistaa tarkan ja lineaarisen liikkeen.
  • Koostuu peruskiskosta, liukulohkosta ja vierintäosista.
  • Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
389 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
218,72 € - 291,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
3000.0
23,76 € - 31,682 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
300.0
44,96 € - 59,948 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
600.0
53,26 € - 71,008 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
720.0
14,24 € - 18,991 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
180.0
49,13 € - 65,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
660.0
28,19 € - 37,583 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
360.0
32,35 € - 43,134 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
420.0
275,19 € - 366,919 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
Vakio
20.0
19.3
30.0
3000.0
36,51 € - 48,685 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
480.0
83,70 € - 111,594 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
1080.0
108,62 € - 144,823 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
1440.0
121,08 € - 161,434 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
1620.0
116,92 € - 155,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
1560.0
129,38 € - 172,508 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
1740.0
146,00 € - 194,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
1980.0
19,59 € - 26,124 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
240.0
40,80 € - 54,397 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
540.0
70,04 € - 93,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
960.0
100,30 € - 133,728 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Vakio
15.0
14.0
28.0
1320.0
  • / 20
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 3000.0 Alumiini

20169312

Hinta-alue
291,62 € - 218,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3000.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 300.0 Alumiini

20169350

Hinta-alue
31,682 € - 23,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 600.0 Alumiini

20169404

Hinta-alue
59,948 € - 44,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 720.0 Alumiini

20169428

Hinta-alue
71,008 € - 53,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    720.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 180.0 Alumiini

20169336

Hinta-alue
18,991 € - 14,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    180.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 660.0 Alumiini

20169411

Hinta-alue
65,506 € - 49,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    660.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 360.0 Alumiini

20169367

Hinta-alue
37,583 € - 28,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    360.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 420.0 Alumiini

20169374

Hinta-alue
43,134 € - 32,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    420.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 20.0 6.0 3000.0 Alumiini

20169329

Hinta-alue
366,919 € - 275,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3000.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 480.0 Alumiini

20169381

Hinta-alue
48,685 € - 36,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    480.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 1080.0 Alumiini

20169480

Hinta-alue
111,594 € - 83,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 1440.0 Alumiini

20169541

Hinta-alue
144,823 € - 108,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1440.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 1620.0 Alumiini

20169572

Hinta-alue
161,434 € - 121,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1620.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 1560.0 Alumiini

20169565

Hinta-alue
155,89 € - 116,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1560.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 1740.0 Alumiini

20169596

Hinta-alue
172,508 € - 129,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1740.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 1980.0 Alumiini

20169633

Hinta-alue
194,67 € - 146,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 240.0 Alumiini

20169343

Hinta-alue
26,124 € - 19,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    240.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 540.0 Alumiini

20169398

Hinta-alue
54,397 € - 40,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    540.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 960.0 Alumiini

20169466

Hinta-alue
93,38 € - 70,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    960.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Lineaarinen ohjainkisko 15.0 4.4 1320.0 Alumiini

20169527

Hinta-alue
133,728 € - 100,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1320.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0