Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
35,54 € - 39,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
800.0
22,30 € - 24,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
400.0
66,86 € - 74,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1250.0
76,35 € - 84,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1500.0
59,27 € - 65,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1050.0
89,62 € - 99,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1850.0
90,63 € - 100,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1900.0
13,24 € - 14,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
200.0
91,46 € - 101,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1950.0
8,57 € - 9,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
100.0
45,65 € - 50,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
850.0
93,44 € - 103,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
2000.0
78,25 € - 86,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1550.0
61,18 € - 67,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1100.0
28,19 € - 31,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
450.0
8,35 € - 9,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
100.0
23,23 € - 25,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
450.0
27,18 € - 30,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
550.0
70,65 € - 78,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
1350.0
39,41 € - 43,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
900.0
  • / 18
Akseli 8.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20333669

Hinta-alue
39,37 € - 35,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 400.0 +0,-9 Alumiini

20333584

Hinta-alue
24,71 € - 22,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1250.0 +0,-9 Alumiini

20333744

Hinta-alue
74,09 € - 66,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1500.0 +0,-9 Alumiini

20333799

Hinta-alue
84,60 € - 76,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1050.0 +0,-9 Alumiini

20333706

Hinta-alue
65,68 € - 59,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20333867

Hinta-alue
99,30 € - 89,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1900.0 +0,-9 Alumiini

20333874

Hinta-alue
100,42 € - 90,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 200.0 +0,-9 Alumiini

20333928

Hinta-alue
14,68 € - 13,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1950.0 +0,-9 Alumiini

20333881

Hinta-alue
101,34 € - 91,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 100.0 +0,-9 Alumiini

20333904

Hinta-alue
9,50 € - 8,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 850.0 +0,-9 Alumiini

20334055

Hinta-alue
50,58 € - 45,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 2000.0 +0,-9 Alumiini

20333898

Hinta-alue
103,54 € - 93,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20333805

Hinta-alue
86,70 € - 78,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1100.0 +0,-9 Alumiini

20333713

Hinta-alue
67,79 € - 61,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 10.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20333973

Hinta-alue
31,24 € - 28,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 100.0 +0,-9 Alumiini

20333522

Hinta-alue
9,25 € - 8,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 450.0 +0,-9 Alumiini

20333591

Hinta-alue
25,74 € - 23,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 550.0 +0,-9 Alumiini

20333614

Hinta-alue
30,12 € - 27,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20333768

Hinta-alue
78,29 € - 70,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 8.0 900.0 +0,-9 Alumiini

20333683

Hinta-alue
43,66 € - 39,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000