Akselin lukituskaulus - kiinnike kierrereiällä

Varastossa

Akselin lukituskaulukset ovat välttämättömiä komponentteja, joita käytetään virransiirtokohteissa, kuten moottoreissa ja vaihdelaatikoissa. Akselin lukituskauluksia voidaan käyttää mekaanisina pysäyttiminä, jotka paikantavat komponentteja kuten laakerin kantopintoja. Nämä kierteisellä kiinnikereiällä varustetut akselin lukituskaulukset ovat helppoja ja nopeita asentaa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Ulkohalkaisija
1337558
3,4839 € - 5,3526 € 20 Varastossa
24.0 mm
40.0 mm
1337594
11,4337 € - 16,3324 € 4 Varastossa
10.0 mm
26.0 mm
1337548
0,8868 € - 1,3668 € Tuotannossa
6.0 mm
10.0 mm
1337552
1,6364 € - 2,5021 € 10 Varastossa
14.0 mm
25.0 mm
1337556
2,1748 € - 3,3467 € Tuotannossa
20.0 mm
32.0 mm
1337560
3,4839 € - 5,3526 € 60 Varastossa
26.0 mm
40.0 mm
1337564
6,2289 € - 9,5862 € 20 Varastossa
34.0 mm
50.0 mm
1337568
10,5469 € - 16,2163 € 10 Varastossa
40.0 mm
63.0 mm
1337572
16,0157 € - 24,6412 € 10 Varastossa
50.0 mm
80.0 mm
1337576
6,0177 € - 8,3615 € Tuotannossa
6.0 mm
20.0 mm
1337580
7,7069 € - 10,6947 € 4 Varastossa
14.0 mm
32.0 mm
1337584
10,7158 € - 14,886 € Tuotannossa
20.0 mm
42.0 mm
1337588
14,0414 € - 19,5102 € 2 Varastossa
30.0 mm
55.0 mm
1337592
10,378 € - 14,8332 € 2 Varastossa
6.0 mm
20.0 mm
1337596
12,7534 € - 18,2328 € 4 Varastossa
14.0 mm
32.0 mm
1337600
15,6884 € - 22,403 € Tuotannossa
20.0 mm
42.0 mm
1337604
19,3202 € - 27,5867 € 4 Varastossa
30.0 mm
55.0 mm
1337549
0,8868 € - 1,3668 € 10 Varastossa
8.0 mm
16.0 mm
1337553
1,6364 € - 2,5021 € 10 Varastossa
15.0 mm
25.0 mm
1337557
2,5443 € - 3,9062 € 8 Varastossa
22.0 mm
36.0 mm
1337561
4,4235 € - 6,799 € 20 Varastossa
28.0 mm
45.0 mm
1337565
7,3163 € - 11,2542 € 20 Varastossa
35.0 mm
56.0 mm
1337569
10,4308 € - 16,0474 € 20 Varastossa
42.0 mm
63.0 mm
1337573
24,3033 € - 37,4052 € 10 Varastossa
60.0 mm
90.0 mm
1337577
6,1444 € - 8,5304 € 4 Varastossa
8.0 mm
22.0 mm
  • / 3
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 24.0 mm | 0.945 in ; Ulkohalkaisija 40.0 mm | 1.575 in

1337558

Hinta-alue
5,3526 € - 3,4839 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    24.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Kuusioreiällinen kiinnike ; Reiän läpimitta 10.0 mm | 0.394 in ; Ulkohalkaisija 26.0 mm | 1.024 in

1337594

Hinta-alue
16,3324 € - 11,4337 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Halkaistu kaksiosainen
  • Kytkinmalli
    Kuusioreiällinen kiinnike
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in ; Ulkohalkaisija 10.0 mm | 0.394 in

1337548

Hinta-alue
1,3668 € - 0,8868 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 14.0 mm | 0.551 in ; Ulkohalkaisija 25.0 mm | 0.984 in

1337552

Hinta-alue
2,5021 € - 1,6364 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 20.0 mm | 0.787 in ; Ulkohalkaisija 32.0 mm | 1.26 in

1337556

Hinta-alue
3,3467 € - 2,1748 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 26.0 mm | 1.024 in ; Ulkohalkaisija 40.0 mm | 1.575 in

1337560

Hinta-alue
5,3526 € - 3,4839 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    26.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 34.0 mm | 1.339 in ; Ulkohalkaisija 50.0 mm | 1.969 in

1337564

Hinta-alue
9,5862 € - 6,2289 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 40.0 mm | 1.575 in ; Ulkohalkaisija 63.0 mm | 2.48 in

1337568

Hinta-alue
16,2163 € - 10,5469 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 50.0 mm | 1.969 in ; Ulkohalkaisija 80.0 mm | 3.15 in

1337572

Hinta-alue
24,6412 € - 16,0157 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    80.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Kiinnike kierrereiällä ; Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in ; Ulkohalkaisija 20.0 mm | 0.787 in

1337576

Hinta-alue
8,3615 € - 6,0177 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Semi-Split
  • Kytkinmalli
    Threaded Bore Clamp
Akselin laippa - Kiinnike kierrereiällä ; Reiän läpimitta 14.0 mm | 0.551 in ; Ulkohalkaisija 32.0 mm | 1.26 in

1337580

Hinta-alue
10,6947 € - 7,7069 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Semi-Split
  • Kytkinmalli
    Threaded Bore Clamp
Akselin laippa - Kiinnike kierrereiällä ; Reiän läpimitta 20.0 mm | 0.787 in ; Ulkohalkaisija 42.0 mm | 1.654 in

1337584

Hinta-alue
14,886 € - 10,7158 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Semi-Split
  • Kytkinmalli
    Threaded Bore Clamp
Akselin laippa - Kiinnike kierrereiällä ; Reiän läpimitta 30.0 mm | 1.181 in ; Ulkohalkaisija 55.0 mm | 2.165 in

1337588

Hinta-alue
19,5102 € - 14,0414 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Semi-Split
  • Kytkinmalli
    Threaded Bore Clamp
Akselin laippa - Kuusioreiällinen kiinnike ; Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in ; Ulkohalkaisija 20.0 mm | 0.787 in

1337592

Hinta-alue
14,8332 € - 10,378 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Halkaistu kaksiosainen
  • Kytkinmalli
    Kuusioreiällinen kiinnike
Akselin laippa - Kuusioreiällinen kiinnike ; Reiän läpimitta 14.0 mm | 0.551 in ; Ulkohalkaisija 32.0 mm | 1.26 in

1337596

Hinta-alue
18,2328 € - 12,7534 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Halkaistu kaksiosainen
  • Kytkinmalli
    Kuusioreiällinen kiinnike
Akselin laippa - Kuusioreiällinen kiinnike ; Reiän läpimitta 20.0 mm | 0.787 in ; Ulkohalkaisija 42.0 mm | 1.654 in

1337600

Hinta-alue
22,403 € - 15,6884 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Halkaistu kaksiosainen
  • Kytkinmalli
    Kuusioreiällinen kiinnike
Akselin laippa - Kuusioreiällinen kiinnike ; Reiän läpimitta 30.0 mm | 1.181 in ; Ulkohalkaisija 55.0 mm | 2.165 in

1337604

Hinta-alue
27,5867 € - 19,3202 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Halkaistu kaksiosainen
  • Kytkinmalli
    Kuusioreiällinen kiinnike
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 8.0 mm | 0.315 in ; Ulkohalkaisija 16.0 mm | 0.63 in

1337549

Hinta-alue
1,3668 € - 0,8868 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 15.0 mm | 0.591 in ; Ulkohalkaisija 25.0 mm | 0.984 in

1337553

Hinta-alue
2,5021 € - 1,6364 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 22.0 mm | 0.866 in ; Ulkohalkaisija 36.0 mm | 1.417 in

1337557

Hinta-alue
3,9062 € - 2,5443 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 28.0 mm | 1.102 in ; Ulkohalkaisija 45.0 mm | 1.772 in

1337561

Hinta-alue
6,799 € - 4,4235 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    28.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 35.0 mm | 1.378 in ; Ulkohalkaisija 56.0 mm | 2.205 in

1337565

Hinta-alue
11,2542 € - 7,3163 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    35.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    56.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 42.0 mm | 1.654 in ; Ulkohalkaisija 63.0 mm | 2.48 in

1337569

Hinta-alue
16,0474 € - 10,4308 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Pidätinruuvi ; Reiän läpimitta 60.0 mm | 2.362 in ; Ulkohalkaisija 90.0 mm | 3.543 in

1337573

Hinta-alue
37,4052 € - 24,3033 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    90.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Yksiosainen
  • Kytkinmalli
    Pidätinruuvi
Akselin laippa - Kiinnike kierrereiällä ; Reiän läpimitta 8.0 mm | 0.315 in ; Ulkohalkaisija 22.0 mm | 0.866 in

1337577

Hinta-alue
8,5304 € - 6,1444 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Semi-Split
  • Kytkinmalli
    Threaded Bore Clamp

Usein ostettu

Tärinätuet
Tärinätuet
Tärinätuet
Tärinänvaimentimet - raskaaseen teollisuuskäyttöön
Tärinänvaimentimet - raskaaseen teollisuuskäyttöön
Tärinänvaimentimet - raskaaseen teollisuuskäyttöön
Ruuvatut lukitushakasalvat – sivukiinnitys
Ruuvatut lukitushakasalvat – sivukiinnitys
Ruuvatut lukitushakasalvat – sivukiinnitys
Tapin kiinnityskaapeli - 2 silmukkaa
Tapin kiinnityskaapeli - 2 silmukkaa
Tapin kiinnityskaapeli - 2 silmukkaa
2 asennon valintakytkin
2 asennon valintakytkin
2 asennon valintakytkin
Asennustelineet ja -laipat
Asennustelineet ja -laipat
Asennustelineet ja -laipat
Kaapelijohtosarjat
Kaapelijohtosarjat
Kaapelijohtosarjat
Tärinänvaimentimet - vaativa käyttö
Tärinänvaimentimet - vaativa käyttö
Tärinänvaimentimet - vaativa käyttö
Peruskytkimet
Peruskytkimet
Peruskytkimet
Puristinkahvan karakokoonpanot - kääntyvä jalka
Puristinkahvan karakokoonpanot - kääntyvä jalka
Puristinkahvan karakokoonpanot - kääntyvä jalka

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Liikkeenhallinta ja voimansiirto

Tuotesarja Akselin laippa