Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 35,326 € |
50 - 249 | 4,7234 € |
250 - 499 | 4,2579 € |
500 + | 3,5459 € |
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
---|---|
Key Type | 8.0 mm Triangle |
Mounting Orientation | Universal |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Housing Height | 18.5 mm |
Housing Height | 0.728 in |
Latch Material | Nylon |
Cam Material | Zinc Plated Steel |
Finish | Natural |
Latch Style | Cam Latch |
Colour | Black |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa