Valikko Haku

Avainsalpa Maksimipuristus - 8.5 mm | 0.335 in Avaimen tyyppi:8.0 mm kolmio Valmis - Kromattu

Tuotekoodi: 360113860

50 Varastossa
Quarter-Turn Latches with Grounding Clip are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches are key operated with a driver tool cylinder and come in Zinc Alloy with Chrome Plated finish.
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 5,543 €
50 + 2,6395 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

27,72 €

5 x 5,543 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Kromattu
Kahvatyyppi Auton työkalukäyttöiset
Materiaali Sinkkiseos
Asennussuunta Yleispätevä
Yhteensopivat ovenpaksuudet 1.6 mm
Lukintaväli 8.5 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 1.6 mm
Maksimipuristus 8.5 mm
Tekniset tiedot IP65, NEMA 4, DIN-EN 61373, DIN-EN 1774

Hyödyllisiä tietoja