Valikko Haku

Avainsalpa - Maksimipuristus - 14.5 mm | 0.571 in ; ; Avaimen tyyppi:8.0 mm kolmio ; Valmis - Kromattu

Tuotekoodi: 360113838

Tuotannossa
Quarter-Turn Latches with Grounding Clip are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches are key operated with a driver tool cylinder and come in Zinc Alloy with Chrome Plated finish.
Lisää mallikappale +
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 6,0173 €
50 + 2,8654 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

30,09 €

5 x 6,0173 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Kromattu
Kahvatyyppi Auton työkalukäyttöiset
Materiaali Sinkkiseos
Asennussuunta Yleispätevä
Lukintaväli 14.5 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 1.6 mm
Maksimipuristus 14.5 mm

Hyödyllisiä tietoja