1001210E
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 18,6307 € |
50 + | 8,8991 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lehden paksuus | 6.5 mm |
---|---|
Lehden paksuus | 0.256 in |
Kokonaispituus | 45.0 mm |
Kokonaispituus | 1.772 in |
Kokonaispaksuus | 14.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.551 in |
Kokonaisleveys | 47.0 mm |
Kokonaisleveys | 1.85 in |
Sovitin | Adapter Not Included |
Väri | Musta |
Valmis | Jauhemaalattu |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Saranan tyyppi | Bearing Hinge |
Asennustapa | Open Holes |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Asennustapa | Pinta-asennus |
Asennusreikien määrä | 2 |
Tapin materiaali | Sinkkiseos |
Tullinimike | 8302100090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa