DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available.
Please contact us on 0845 758 5070 to discuss your requirements.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Carrier | Film |
---|---|
Adhesive Type | Hot Melt Rubber-Based |
Colour | Clear |
Release Liner Color | White |
Removability | Permanent |
Type of release liner | Finger Lift |
Adhesive + Carrier Thickness | 190.0 µm |
Adhesive + Carrier Thickness | 190.0 µm |
Liner Thickness | 105.0 µm |
Liner Thickness | 105.0 µm |
Liner Width | 20.0 mm |
Liner Width | 0.787 in |
Overall Length | 2400 m |
Overall Length | 7874.016 ft |
Commodity Code | 3919101990 |
Roll Length | 2400.0 m |
Roll Length | 7874.016 ft |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa