4999 kaksipuolinen sormella nostettavalla kalvolla varustettu pakkausteippi - rulla

Varastossa

4999 on kaksipuolinen pakkausteippi, joka toimitetaan rullana ja jota käytetään liimattaessa pitkiä tuotantoeriä tarvitsematta vaihtaa teippirullaa. Sen molemmilla puolilla on taustakalvo ja aggressiivista sulatekumiliimaa. Paksumpi taustakalvo on luotu irrottamisen helpottamiseksi. Tekniset tiedot: Puola. Käyttökohteet: Laatikoiden sulkeminen. Laatikoiden valmistus.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tarrapinnan leveys Kokonaispituus
D491839
369,1113 € - 450,1295 € 2 Varastossa
15.0 mm
2400 m
D491259
377,7262 € - 460,6342 € Tuotannossa
12.0 mm
2500 m
Leikkaamaton kalvoteippirulla - Väri - Kirkas ; Liimatyyppi - Sulatekumipohjainen ; Tarrapinnan leveys - 15.0 mm | 0.591 in ; Kokonaispituus - 2400 m | 7874.016 ft

D491839

Hinta-alue
450,1295 € - 369,1113 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tarttuva alusta
    Kalvo
  • Liimatyyppi
    Sulatekumipohjainen
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Kalvo
  • Irrotettavan taustakalvon väri
    Valkoinen
Leikkaamaton kalvoteippirulla - Väri - Kirkas ; Liimatyyppi - Sulatekumipohjainen ; Tarrapinnan leveys - 12.0 mm | 0.472 in ; Kokonaispituus - 2500 m | 8202.1 ft

D491259

Hinta-alue
460,6342 € - 377,7262 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tarttuva alusta
    Kalvo
  • Liimatyyppi
    Sulatekumipohjainen
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    Kalvo
  • Irrotettavan taustakalvon väri
    Valkoinen

Usein ostettu

Kalvoteippirullat - 4181 pysyvä/irrotettava sormella nost...
Kalvoteippirullat - 4181 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla ...
Kalvoteippirullat - 4181 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla kalvolla varustettu teippi
Kalvoteippirullat - 4813 pysyvä pussintiivistysteippi - s...
Kalvoteippirullat - 4813 pysyvä pussintiivistysteippi - sormella no...
Kalvoteippirullat - 4813 pysyvä pussintiivistysteippi - sormella nostettava kalvo
Siirtoteippi - 1431 yleisteippi ohuemmalla taustakalvolla
Siirtoteippi - 1431 yleisteippi ohuemmalla taustakalvolla
Siirtoteippi - 1431 yleisteippi ohuemmalla taustakalvolla
Kalvoteippirullat - 4503 irrotettava pussintiivistysteipp...
Kalvoteippirullat - 4503 irrotettava pussintiivistysteippi - sormel...
Kalvoteippirullat - 4503 irrotettava pussintiivistysteippi - sormella nostettava kalvo
Kalvoteippirullat - 4081 pysyvä/irrotettava sormella nost...
Kalvoteippirullat - 4081 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla ...
Kalvoteippirullat - 4081 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla kalvolla varustettu teippi
Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - irrotettava 1-puo...
Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - irrotettava 1-puolinen - me...
Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - irrotettava 1-puolinen - metallihyllyteippi
Kalvoteippirullat - DK-kalvo - akryylinen
Kalvoteippirullat - DK-kalvo - akryylinen
Kalvoteippirullat - DK-kalvo - akryylinen
Kangasteippi - 2421 - taloudellinen
Kangasteippi - 2421 - taloudellinen
Kangasteippi - 2421 - taloudellinen
Suojateippi - neliöt
Suojateippi - neliöt
Suojateippi - neliöt
Voimakkaasti tarttuvat teippipalat
Voimakkaasti tarttuvat teippipalat
Voimakkaasti tarttuvat teippipalat

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Teipit

Tuotesarja Teippi

Tyyppi Kalvoteippi

Liimatyyppi Kumipohjainen

Ominaisuudet Kaksipuolinen

Irrotettava Pysyvä