DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available. Here is our recommendation:
3 Way Panel Former can join three panels together at 120 degrees, providing a secure connection between them and preventing them from coming loose. Ideal for use in the retail and point of display industries. It is clear and made from PVC material.
Colour | Clear |
---|---|
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Maximum Compatible Material Thickness | 2.5 mm |
Maximum Compatible Material Thickness | 0.098 in |
Overall Length | 25.0 mm |
Overall Length | 0.984 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa