
2-suuntaiset levymuodostimet - sarana
2-suuntaiset saranalliset levymuodostimet pitelevät esittelypaneeleita tai kylttejä tiukasti paikoillaan sisäisillä hampaillaan, jotka mahdollistavat eri kallistuskulmat. Läpinäkyvä PVC-materiaali sulautuu minkä väriseen esittelyyn tahansa tuottaen siistin pinnan.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Pikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492766 | 0,5447 € - 0,6049 € | 17840 Varastossa | |||||||||
2-suuntainen levymuodostin - Yhteensopiva materiaalin paksuus enintään - 2.5 mm | 0.098 in ; ; Paneelin kulma - 90 °
- Hinta-alue
- 0,6049 € - 0,5447 €
- Varastotasot
- 17840 Varastossa
Ominaisuudet
-
Koko materiaali
Polyvinyylikloridi -
Materiaali
PVC -
Yhteensopiva materiaalin paksuus enintään
2.5 mm -
Kokonaispituus
75.0 mm -
Väri
Kirkas
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Grafiikan ja tulosteiden esillepanot
Tuotesarja Levymuodostimet
Tyyppi 2-suuntaiset levymuodostimet