Menu Search

Componentes esenciales para vehículos de construcción y agrícolas

Nuestros componentes funcionan en los entornos más duros del mundo y durante los procesos de fabricación más exigentes. Sea cual sea su reto, ofrecemos los componentes pequeños pero esenciales que ayudan a que el vehículo y las operaciones de producción funcionen sin problemas. Tanto si se trata de proteger piezas integrales del motor durante la producción, la pintura y el tránsito; proteger líneas hidráulicas y neumáticas críticas; ofrecer soluciones de acceso a la cabina; u ofrecer componentes de fijación y sujeción en el montaje final, Essentra Components tiene la solución para usted.

¿No encuentra lo que busca?

Hable con nuestros expertos

¿Por qué comprar en Essentra?

   Excelente disponibilidad de existencias para la mayoría de los artículos en existencia, gracias a nuestros 33 centros de distribución en todo el mundo.

    Ofrecemos una amplia gama de modelos CAD gratuitos en formatos populares, disponibles para descargar desde nuestro sitio web.

   Disponemos de muestras gratuitas de muchos de nuestros productos.

   Fabricamos productos de alta calidad en nuestras 14 plantas de producción repartidas por todo el mundo.

   Con soluciones personalizadas disponibles, nuestros expertos colaborarán con usted para crear un producto que se adapte a sus necesidades.

Protección esencial para sistemas hidráulicos y neumáticos

Las mangueras tienen que soportarlo todo, desde abrasiones y aplastamientos hasta rayos UV y vibraciones. Nuestras soluciones de protección están diseñadas para evitar daños y mantener sus mangueras en óptimas condiciones.

Hydraulics and pneumatics application

Productos destacados

1. Abrazaderas para mangueras
Las abrazaderas para manguera con perno en T y tornillo sin fin fijan las tuberías y mangueras a alta presión. Disponibles en acero inoxidable.
2. Funda textil de protección contra estallidos
Funda aprobada por MSHA, resistente a la abrasión y a los estallidos, diseñada para difundir las rupturas de orificios pequeños.
3. Protección para mangueras Spiralguard
Adecuado para la protección de la mayoría de los tipos de montajes de mangueras hidráulicas, neumáticas e industriales. Disponible en negro y amarillo.
4. Correas de cincha
El diseño de gancho y bucle de nylon asegura las mangueras y les permite expandirse o contraerse a medida que cambia la presión. Opción para colgar disponible.

5. Funda termorretráctil textil
Disponible en poliéster y poliolefina de color negro y brinda una excelente resistencia a la abrasión. Se instala fácilmente sobre conectores, racores, empalmes, cables y mangueras.
6. Capuchones de extracción rápida
Protegen mangueras, racores y tubos de la contaminación, suciedad, humedad y corrosión. Diseñados para cubrir las series ISO A e ISO B.
7. Capuchones para engrasadores
Están diseñados para proteger los engrasadores del polvo, la humedad, la suciedad y otros contaminantes. Disponibles con pestaña o sin pestaña para facilitar su extracción.

¿No encuentra lo que busca?

Hable con nuestros expertos

Protección esencial para el tren de potencia

Nuestra gama de soluciones brinda una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión en todas las etapas de fabricación, almacenamiento y transporte.

power train application

Productos destacados

1. Tapones protectores paralelos
Protección esencial para las roscas internas contra la suciedad, el polvo y otros contaminantes, además de evitar daños físicos durante la manipulación y el transporte.
2. Tapones slottex
Los tapones ranurados están diseñados con un anillo de sellado doble en la parte inferior de la brida que brinda un sellado seguro y fiable.

3. Capuchones para tuercas hexagonales
Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen las cabezas de los pernos y las tuercas contra la intemperie. Ideal para cabezas de pernos, tornillos y tuercas.
4. Tapones de montaje a presión
Opción práctica para tapar una amplia gama de orificios o perforaciones durante los procesos de fabricación o transporte, y se puede aplicar a productos acabados.

¿No encuentra lo que busca?

Hable con nuestros expertos

Montajes de cabinas, paneles y recintos

Las soluciones de acceso (pequeñas pero críticas) desempeñan un papel fundamental en el diseño y la fabricación de cabinas, paneles y recintos. Nuestra amplia gama incluye cerraduras, pestillos, bisagras, juntas, una multitud de accesorios y control de acceso electrónico, y nuestra capacidad interna para ofrecer soluciones personalizadas nos permite satisfacer los requisitos más exigentes.

cabin assemblies application

Productos destacados

1. Bisagras de tensión
El par constante y variable, así como las opciones de retención, las convierten en la opción perfecta para aplicaciones en las que el control de posición es fundamental.
2. Juntas y precintos
Desde tiras aislantes hasta sellos de burbujas y protectores de bordes, nuestra amplia gama satisfará las exigencias del riguroso uso industrial.
3. Cerraduras de cuarto de vuelta
Nuestras cerraduras le ofrecen justo lo que necesita para casi todas las aplicaciones, desde las más ligeras hasta las más duras. Los materiales varían desde poliamida y acero duraderos hasta acero inoxidable resistente a la corrosión.

4. Grapas estriadas
Las grapas estriadas tienen un diseño acanalado que garantiza una instalación rápida y fácil. Fabricadas en nylon 6, 6/6 y PP. Disponible en una variedad de tamaños y opciones de estilo, para una variedad de diámetros de orificios y espesores de paneles.
5. Pomos de sujeción
Ofrecemos una amplia gama de pomos de sujeción de distintas formas y tamaños, todos ellos fabricados con materiales de alta calidad.
6. Émbolos de indexación
Nuestra gama de émbolos de indexación ofrece un control de movimiento sencillo pero eficaz que se adapta a la mayoría de las aplicaciones.

¿No encuentra lo que busca?

Hable con nuestros expertos

Soluciones de gestión de cableado

Garantice la seguridad y organización de cables y alambres con nuestras soluciones robustas y duraderas.

cable management application

Productos destacados

1. Abrazaderas P
Las abrazaderas para cables son resistentes a la corrosión y protegen y sujetan cables, alambres, mangueras o mazos. Disponibles en aluminio, con revestimiento de vinilo y plástico.
2. Abrazaderas termoestabilizadas
Sujete pequeños manojos de alambres o cables para mantenerlos organizados.
3. Conductos
Accesorios y sistemas de conductos metálicos y no metálicos desarrollados y probados según los estándares de calidad más exigentes.

4. Fundas de cable de abrasión trenzadas
La funda de cable trenzada protege los cables contra abrasiones y se puede cortar con tijeras manteniendo un extremo sin deshilacharse.
5. Tubo termorretráctil
Nuestra gama de tubos termorretráctiles está hecha de termoplástico, con varias opciones de relación disponibles.
6. Buje para todas las posiciones
El diseño fácil de fijar se bloquea en su lugar. Diseñados para proteger alambres, cables y tubos de los bordes afilados de las chapas metálicas.

¿No encuentra lo que busca?

Hable con nuestros expertos

Protección de pintura y enmascaramiento

Nuestra gama de soluciones de protección de pintura y enmascaramiento incluye capuchones y tapones de EDPM y silicona, cintas de enmascarar, ganchos y bolsas para ofrecer protección integral y precisión durante el proceso de pintura.

cable management application

Productos destacados

1. Capuchones y tapones de silicona
Capuchones y tapones de silicona para altas temperaturas con excelente capacidad de sellado. Recomendados para chapado, anodizado, pintura en aerosol y otras aplicaciones de acabado. Temperatura máxima: 250 °C.
2. Capuchones y tapones de EPDM
Variedad de capuchones y tapones para una excelente solución de enmascaramiento y aplicaciones sin rosca. Temperatura máxima: 180 °C.
3. Capuchones y tapones de PVC flexibles
Capuchones flexibles y duraderos para una gran variedad de usos hasta 210 °C. Su atractiva apariencia de vinilo los hace adecuados para aplicaciones de acabados. Fácil montaje y desmontaje.

4. Tubos de enmascaramiento para altas temperaturas
Los tubos de enmascaramiento para altas temperaturas están diseñados para ajustarse sobre piezas en las que un capuchón no es suficiente. Nuestra selección se fabrica en silicona y está disponible en varias longitudes y diámetros interiores.
5. Cintas de enmascaramiento para altas temperaturas
Las cintas de enmascaramiento para altas temperaturas están diseñadas para soportar temperaturas extremas de hasta 260 °C, lo que las convierte en la solución ideal para una variedad de aplicaciones industriales a altas temperaturas.

¿No encuentra lo que busca?

Hable con nuestros expertos

“Desde el concepto hasta la producción, Essentra logró gestionar sin problemas todos los requisitos del proyecto para lograr la solución perfecta.”

 

Bob Siegwald, vicepresidente ejecutivo de Burgaflex

“Desde dibujos CAD en 3D hasta el pedido de muestras gratuitas y asesoramiento técnico, Essentra apoyó nuestro proyecto con una solución de calidad que satisfizo nuestras necesidades, lo que nos ahorró tiempo en la adquisición.”

Frank Zhao, director de compras, Parker

“Essentra escuchó nuestras necesidades y nos brindó una solución que no solo funcionó, sino que nos ayudó a alcanzar los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes, lo que evitó que 2,5 millones de piezas terminaran en vertederos."

Alan Webb, director y secretario de la empresa, Iracroft

Las ventajas de las bisagras de alta resistencia

Por qué elegir bisagras de alta resistencia para su aplicación

Guía de abrazaderas

Obtenga más información sobre sus aplicaciones y los materiales en los que se fabrican.

Tubo termorretráctil frente a cinta aislante

¿En qué se diferencian el tubo termorretráctil y la cinta aislante?

La hidráulica frente a la neumática

Las diferencias entre la potencia neumática y la de fluido hidráulico.

Hable con nuestros expertos