En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(20 conjuntos de productos)
Las abrazaderas para cables son un tipo de cierre que se utiliza para agrupar cables y alambres y mantenerlos organizados, funcionando como una correa. Se conocen con muchos otros nombres, como bridas de alambre, bridas de tracción y bridas de cremallera, entre otros.
Existen muchos tipos diferentes de bridas para cables y, como tales, se utilizan en una amplia gama de sectores y en diversas aplicaciones. Algunos de los tipos más populares incluyen:
Abrazaderas estándar: cierres autoblocantes utilizados para agrupar cables. Las nuestras están disponibles en varios colores y materiales y están equipadas con un sistema de bloqueo incorporado para evitar su extracción accidental.
Abrazaderas termoestabilizadas - proporcionan un rango de operación más amplio para entornos más duros y se almacenan en varios estándares de inflamabilidad para asegurar la brida correcta para sus aplicaciones.
Abrazaderas de Montaje - acelere los procesos de montaje, elija nuestras bridas de montaje, disponibles en opciones de montaje con tornillos, a presión o con remaches.
Heavy Duty Cable Ties are designed to form a more rounded shape around the cable bundle. The tail of the tie enters the head parallel to itself; thus avoiding the teardrop effect of standard cable ties.
This product has two ratchets in the head to allow the cable to pass through twice creating two loops to keep two bundles seperate.
Elematic 2-Lock™ Cable Ties are professional cable ties made from Polyamide 6.6 (PA), which have a double locking system made from Stainless Steel. A highly efficient and reliable fastener for a range of applications, and industries.
The double steel jaw is made from AISI 316 Stainless Steel, which is placed directly into the cable ties head during the manufacturing process. The innovative double steel jaw allows for locking on both sides of the cable tie, for excellent bundling and securing purposes.
The smooth profile without racks allows for an array of adjustment options along the length of the cable tie, and consistently correct tensioning for a wide range of bundle diameters. These cable ties have an installation temperature range from -40C up to 60C and can perform under an operating temperature range of -40C up to 85C.
Two colour options to choose from. The black option is manufactured from UV resistant PA, ideal for outdoor applications in extreme conditions.
For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.
Mountable Beaded Cable Ties are a type of cable ties that contain a mounting hole and can be attached to a surface, such as a wall or panel. The tie's beads provide several locking points, ensuring a firm grasp on the cables and preventing them from slipping or tangling.
They are simple to install and remove, aiming to arrange wires while reducing the risk of tripping hazards or accidental damage caused by unsecured cables. This product line is used in applications for data centres, industrial settings, and commercial settings.
Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.
One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.
These Belt Cable Ties are used during shipping and packaging to organise, bundle, wrap, and secure electrical cables and wires. They have high tensile strength and ensure that wires are securely attached without the risk of breaking or falling loose.
They also offer a flexible design that makes them easy to use and install and have a quick release mechanism. They can withstand different environmental conditions, including moisture or dust. Commonly used in electrical installations, automotive and construction applications.
These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
These Clamps are ideal for cables that need to be held together securely, but also need to be released and resealed occasionally or where cables are fragile and require softer clamping. This range comes with an adhesive base for quick and easy installation. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
All the benefits of a Standard Cable Tie, plus they have an identification tag, that can be written on.
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Releasable cable ties are a solution for organizing and securing cables, wires, and threads. They are made to provide a secure and adjustable fastening mechanism, making them ideal for quick installation and removal.
Locking prevents accidental removal, but once the tab is released, they are ideal for temporary bundling or future changes. Cable Ties offer excellent strength, durability, and resistance to moisture and other chemicals, ideal for automotive, construction, and manufacturing applications.
Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.
Cable straps can be wrapped and secured around a number of cables to bundle them together. Available in elastomer or nylon material, the nylon variant must be used with the locking strap supplied separately.
Ideal for attaching to cable ties and has a matted surface to accept ink or pencil.
These Hook and Loop Rolls are great for cables that need to be securely held together but must also be released and resealed regularly. When these two surfaces are forced together, they form a strong and adaptable bond that remains hard until purposely separated.
Available in rolls that can be trimmed to any length requested. It is simple to install by pressing both sides to create a secure and adjustable connection. It not only saves time but also decreases the chance of material damage. Commonly used in applications for industrial and commercial.
Cable Tie Kits are conveniently packed to offer an array of our cable tie products. The range supports five collections of different sized cable ties and adhesive tie mounts all supplied in a handy carry bag.
Cable tie guns offer a quick and easy installation of cable ties. Squeeze the two handles together to cause the tie to loop together and give tensile strength to the tie and creating a secure fastening around you wires or other application.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar