Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda TPE Protección de fluidos y aplicaciones hidráulicas

 (4 conjuntos de productos)


Capuchones de liberación rápida

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Capuchones para engrasadores

Los capuchones para engrasadores están diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes en engrasadores. Nuestra gama ofrece una selección de capuchones con una lengüeta para facilitar la extracción o sin ella. El diseño del capuchón proporciona una variedad de cabezas moleteadas o sin moletear para ofrecer un agarre fácil. Estos capuchones para engrasadores también pueden usarse como un indicador visual de si la fijación se ha lubricado.

Son una solución económica cuya instalación y extracción es fácil y rápida.

Se utilizan en aplicaciones con transmisión de fluidos que cuenten con engrasadores.

  • Diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Adecuados para su uso en maquinaria, equipos, vehículos o cualquier aplicación que utilice engrasadores.
Material: TPE, PEBD Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Capuchones para manguera

Los tapones arandela para mangueras se aplican en los extremos de mangueras y tubos para evitar que se deslicen sobre los racores. Protege contra el agua, el polvo, la suciedad y los contaminantes.Evitan las filtraciones de agua y suciedad.Es fácil de instalar y extraer.Se utilizan en aplicaciones de construcción, jardinería y automoción. Material: TPE, PEBD Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR5758

Tapones de extracción rápida

Los tapones de cierre rápido proporcionan un sellado seguro para las mangueras. Permanecen unidos durante su uso. Diseñados como racores macho para las series ISO A e ISO B. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.Racores macho para las series ISO A e ISO B.Proporcionan una gran protección contra la suciedad, la humedad y la corrosión y evitan fugas.Pueden soportar temperaturas de -40 C a 135 C. Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1182