Menu Search

Goma

 (91 conjuntos de productos)

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

  • de 4
Lista Cuadro

Adaptadores - Soporte de nivel

En stock En producción

Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Aislantes de transistores - Almohadilla

En stock En producción

Estas almohadillas aislantes ofrecen baja resistencia a la transferencia de calor mientras que proporcionan aislamiento eléctrico entre el dispositivo de potencia y las partes metálicas. No son tóxicos y resisten los daños de los disolventes de limpieza.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Almohadillas antideslizamiento

En stock En producción

Las almohadillas antideslizamiento se usan normalmente como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies. Estos amortiguadores de quitar y pegar no mancharán, arañarán ni decolorarán ninguna superficie.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Almohadillas de goma - Adhesivas

En stock En producción

Las almohadillas de goma autoadhesivas se usan normalmente como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies. Estos amortiguadores de quitar y pegar no mancharán, arañarán ni decolorarán ninguna superficie.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Almohadillas de goma antideslizantes

En stock En producción

Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Amortiguadores antivibración

En stock En producción

Amortiguadores antivibración de acero galvanizado y caucho, disponibles en diferentes estilos cónicos y una amplia gama de tamaños de rosca.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Anillos de cierre - Junta tórica

En stock En producción

Disponemos de una amplia gama de juntas tóricas y kits de juntas tóricas para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas de sellado que incluyen rangos de tamaños tanto imperiales como métricos

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Anillos de cierre - Métrica

En stock En producción

Disponemos de una amplia gama de juntas tóricas y kits de juntas tóricas para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas de sellado que incluyen rangos de tamaños tanto métricos como métricos europeos

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Arandelas para prensaestopas

En stock En producción

Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Arandelas planas - Goma

En stock En producción

Estas arandelas planas de goma termoplástica (GTP) y cloruro de polivinilo (PVC) están diseñadas para usarse con tornillos, pernos o tuercas en aplicaciones donde se requiere una amortiguación de las vibraciones y una mejor resistencia química. Además, las arandelas de GTP y PVC ofrecen excelentes propiedades de sellado que las hacen ideales para su uso en los sectores del petróleo, el gas y la automoción.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Aros pasacables - De rápida colocación

En stock En producción

Los pasacables de ajuste rápido tienen un borde biselado que permite una instalación más rápida, por lo que requieren presión en un solo lado para asegurarlos en un panel. Ideales cuando el acceso al otro lado del panel está restringido.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bandejas de división - Sistema, kit

En stock En producción

Las bandejas y protectores de empalme de fibra son ideales para eliminar el riesgo potencial de que se produzcan macro y micro dobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el direccionamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos acodados limitadores. Las tapas, bandejas y bisagras se venden por separado o en kits: OFST-A-P-1

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bases de vibración - Alta resistencia

En stock En producción

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bases de vibración - Métricas

En stock En producción

Bases de vibración - La métrica absorbe transmisiones entre dos paneles, equipos o máquinas que puedan causar vibraciones, ruidos e impactos perjudiciales. El material de goma ofrece una base robusta y duradera mientras que el espárrago está unido para obtener fuerza.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con rebordes

En stock En producción

Los capuchones con rebordes están diseñados para proteger la rosca de los espárragos. Se utilizan ampliamente en la industria del automóvil y la ingeniería para ofrecer protección en general. Los rebordes en los perfiles tienen tamaños diferentes permitiendo usar una llave de tubo sin extraer la protección. Ofrecemos una selección de materiales, incluyendo: PEBD, GTP, PVC y silicona. Nuestra gama también incluye opciones de color natural, rojo y negro, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Casquillos de goma

En stock En producción

Casquillos fabricados en caucho natural y acero. Estos casquillos están disponibles en tres tipos y una combinación de tamaños para adaptarse a su propósito.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Centradores para CD autoadhesivos - Espuma

En stock En producción

Los centradores para CD son una forma económica de sujetar un CD o DVD a textos, folletos, tarjetas de felicitación, correo directo, artículos promocionales y mucho más. Los centradores para CD de alta densidad ofrecen 3 veces la resistencia del conjunto de compresión de nuestros centradores para CD estándar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de cuarto de vuelta - Pomo Paco

En stock En producción

Cierre de cuarto de vuelta con pomo estilo Paco. Leva de acero con acabado cromado y junta de goma. La carcasa es Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Estos cierres son ideales para aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Clips P

En stock En producción

Los montajes con tornillos para las abrazaderas de acero son ideales para aplicaciones de sujeción de tuberías, mangueras, alambres y cables. Disponible con y sin amortiguación. La almohadilla de goma ofrece cierta protección para la manguera mientras que el componente de acero y la aplicación de montaje con tornillos ofrecen una fijación segura.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Clips P de montaje atornillado

En stock En producción

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conteras y topes - Roscados

En stock En producción

Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cubierta guardapolvo USB

En stock En producción

Los tapones de conector USB y RJ se usan para proteger la entrada de filtraciones de suciedad y humedad para terminales que no se usan. La gama viene con varias formas y tamaños para adaptarse a las especificaciones de la aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cubiertas de conectores de fibra óptica

En stock En producción

Los guardapolvos para fibra y los guardapolvos con cadena metálica evitan que la suciedad y los cuerpos extraños no deseados se metan en las fibras y los cables.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Discos de brida autoadhesiva

En stock En producción

Resistentes al ozono y a la intemperie, nuestros discos de bridas autoadhesiva ofrecen una protección para las bridas. Soportan temperaturas de hasta 100 ºC y son resistentes a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Los discos de bridas autoadhesiva vienen en un grosor estándar de 1,5 mm y están disponibles con orificios para chorreo de arena.•Proveen protección completa para bridas•Protegen bridas de ambos tipos DIN y ANSI•Resistentes al ozono y a la intemperie•Resistentes a temperaturas de entre -15 C y +70 C•Resistentes a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes•Disponibles con agujeros para granallado•Grosor estándar: 1.5 mm•Todos los discos de bridas ANSI son compatibles con los siguientes grupos de presión (lbs) 150, 300, 400, 600, 900, 1500 y 2500

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 4