Tiras y juntas aislantes
(8 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar productos
Juntas - Burbuja
Sellos de juntas - Las burbujas son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.
Juntas aislantes
Las juntas aislantes son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.
Tiras y juntas aislantes - EPDM
Weather Stripping & Gasket Tape is a closed cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Suitable for these applications; HVAC, Appliance, Construction and General assembly.
Tiras y juntas aislantes - PVC de baja densidad
La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.
Tiras y juntas aislantes - PVC, nitrilo y neopreno
El pack para usuarios es una combinación de celda cerrada de neopreno, nitrilo y PVC. Cuenta con una excelente resistencia a la oxidación y al ozono, adecuada para aplicaciones al aire libre y económica para aplicaciones HVAC.
Tiras y juntas aislantes - Uretano (Poron)
La tira aislante de uretano (Poron) de alta densidad es una espuma de celda abierta que muestra características de celda cerrada cuando se comprime. Presenta un conjunto de muy baja compresión, buena absorción de choques y baja desgasificación Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base de goma o acrílica. El sistema adhesivo con base de goma incluye un portador de película para características de no estiramiento. Método de prueba: ASTM D3574 Densidad (lb/ft3): 15 Deflexión de compresión: de 4 a 8 psi Conjunto de compresión: (50 %) 10 máx Temperatura de servicio: Base de goma: de -20 F a 150 F; Base acrílica: de -20 F a 190 F Inflamabilidad: FMVSS 302; UL94 HBF 3/16 Cajas eléctricas. Paneles/puertas de acceso. Junta apertura/cierre. Iluminación. Equipos HVAC. Electrónica.
Weather Stripping & Gasket Tape - PP
Weather Stripping & Gasket Tape is a closed cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Suitable for these applications; HVAC, Appliance, Construction and General assembly.
Juntas - Aletas
Juntas - Las aletas son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.