En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(39 conjuntos de productos)
Un tapón de orificio es un dispositivo que se utiliza para sellar o rellenar orificios con el fin de impedir la entrada y la salida de líquidos o gases o para mantener fuera la suciedad y la humedad, así como para proteger las roscas internas. Son un componente duradero y rentable que se utiliza en muchas industrias. Su fácil extracción y su resistencia a la corrosión son sólo algunas de las ventajas de utilizar tapones para agujeros en sus aplicaciones.
Nuestra gama incluye varios tipos y estilos de tapones como los tapones de absorción de líquidos, tapones de ajuste a presión, tapones de cierre firme, tapones de montaje a presión por nombrar algunos.
Nuestra gama está repleta de tapones fabricados con materiales como:
Tapones de goma para agujeros: incluidos los tapones de caucho de silicona.
Tapones de plástico para agujeros: tapones de EPDM, LDPE, PVC, nailon y muchos más.
Los tapones para agujeros se utilizan en diversas aplicaciones y procesos, incluso en aquellos que requieren altas temperaturas. A continuación se muestran algunos de los ejemplos en los que se utilizan los tapones para agujeros:
La elección de la rosca no tiene por qué ser un problema, ya que disponemos de tapones con las siguientes roscas: BSP, métrica, NPT, SAE, UNC, UNF y UNJS. Las opciones de forma también son amplias, con tapones abombados, planos, redondos y rectangulares.
These Body plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes such as sharp edges. They act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering and potentially causing harm or compromising the enclosed space's integrity.
It has a clean finish and a tight and secure fit thanks to a push fit. They can tolerate temperatures ranging from -40C to 135C. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
These High Temperature Washer Plugs are used to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that allows them to function as a single item. They are long-lasting and resistant to chemicals, temperature changes, and abrasion.
These plugs are simple to install and remove, and their design assures a snug fit, a secure seal, and the prevention of leakage or contamination. They can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications such as powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.
Sheet Metal Plugs, also referred to as hole plugs are used to blank or bung holes during transportation or on finished products to provide a clean finish. The Nylon (PA 66) plug protects the handler from fabricated holes associated with hazardous shards. The Bung can also be used to protect internal threads from damage in transportation. Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Banjo Union Plugs are designed to protect banjo unions from damage, wear and tear, and dirt or moisture ingress. They provide a secure fit on banjo unions DIN 7642 B/E, forming a reliable sealing surface to prevent leaks.
Ideal for hydraulic and fluid systems, they are durable and can come with or without a cover tab. It can be used in applications in automotive or industrial machinery.
Ribbed Pipe end plugs are designed to seal the ends of pipes and tubes securely. The straight wall on the outside diameter of the plug offers a solid friction fit with the inside diameter of the mating pipe, giving good protection against impurities entering the pipe.
They are offered in two designs, each having flexible ribs of varying sizes to accommodate a variety of NPT and drill pipe schedules. Easy to install and remove due to their close fit. It is ideal for automobile, oil and gas, packaging, and engineering use.
Parallel protection plugs are general-purpose plugs that are used to protect a variety of applications. It has a parallel design that ensures a secure and snug fit while preventing contaminants, damage, dirt, corrosion, moisture, and debris during storage and transportation. It is highly fragmentation-resistant and suited for threaded applications.
The plug has a closed top design and convex sides to ensure a secure fit. It is easy to install and remove and provides a neat finish. Suitable for various applications in different industries, including automotive, manufacturing, and commercial.
NPT thread plugs are used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings. Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
Additionally, their tapered form allows the component to plug numerous inner diameters, assuring a tight and leak-free fit. They are simple to install due to their push-fit mounting style and are used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Threaded Plugs with Gaskets are intended to establish a tight and secure seal, preventing dust, dirt, or other undesired components from entering. The inclusion of a gasket/washer seal improves sealing capabilities, adding an extra layer of protection against leaks and impurities.
Its tapered shape creates a tight seal when placed into a threaded hole. It is corrosion-resistant and appropriate for BSP/Gas Threads.
It is easy to install and remove from the application using a straight screwdriver, hex key or wrench. It can withstand temperatures from -30C to +90C. Used frequently in hydraulic and pneumatic systems and the automotive and general engineering sectors.
Wide Flange Tapered Caps & Plugs provides a greater protection to threaded and non-threaded pipes, ports, and access points during storage and transit against damage, dirt, moisture, debris, and corrosion. Designed to allow the part to plug multiple inside diameters or outside diameters.
Easy to install and remove due to their threaded and smooth connectors. Wider flange provides greater support for bearing surfaces and prevents the plug from being accidentally pushed down through the contact piece. Suitable for use in hydraulic systems, automotive components, chemical or medical industries.
Tapered Caps & Plugs protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping. They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.
Heavy duty tapered caps and plugs are designed to provide extra protection and durability where standard caps and plugs would not suffice. It provides a secure seal by push fit, excellent durability, and resistance to impact and abrasion. Used for applications in machinery, automotive, and industrial.
Pipe Bevel Edge Protectors are essential to secure the pipe plug during handling, shipping, and storage. They are designed to fit firmly over the end of pipes ranging in size from 8"" to 120"", providing a safe and effective barrier against moisture, dirt, and other possible hazards.
It is simple to install by simply pounding the clamping system down. The clamping system will extend and press the protection against the inside of the pipe. Bevel protectors and pipe plugs are available in diameters ranging from 8"" to 64"" for maximum protection and pipe closure. Used in applications for oil and gas drilling rigs, construction sites, warehouses and factories.
These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact. When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.
It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.
Pull Tab Hose Plugs are designed to plug and seal hose ends. They have ribs that ensure a tight fit when plugging hydraulic lines without straining them. It features a high tensile strength, toughness, and flexibility.
The inside centrally located pull tab enables simple plug insertion and removal, making it a hassle-free alternative. Furthermore, the tapered form allows for the plugging of numerous interior diameters. This plug's snug fit and secure seal effectively prevent dust, dirt, and other impurities from entering the hose, protecting internal components and guaranteeing optimal performance. Commonly used for construction, automotive, and agricultural applications.
Uniplugs are innovative and highly versatile plugs designed to provide a secure and efficient sealing solution for a wide range of applications. These plugs offer exceptional performance, durability, and ease of use, making them an ideal choice for industries such as automotive, electronics, and manufacturing. With their unique characteristics and numerous benefits, Uniplugs are an essential component for sealing openings and protecting equipment.
One of the main characteristics of Uniplugs is their adaptability to various shapes and sizes. These plugs are made from high-quality materials like silicone or rubber, ensuring excellent flexibility and resistance to environmental factors such as temperature, chemicals, and UV radiation. With a wide range of sizes available, Uniplugs can effectively seal different openings, including holes, pipes, or tubes. They are designed with precision to provide a snug fit, preventing leaks, vibrations, and the entry of dust or moisture.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar