En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protections for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.
Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer suitable protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar