Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Roscado Hidráulico

 (18 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones protectores con rosca - Roscas BSP/Gas

En stock En producción

Los capuchones protectores PEAD con rosca se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Se recomienda su ajuste manual aunque la cabeza hexagonal permite su ajuste y extracción con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. El capuchón cuenta con un disco de sellado interior de neopreno para evitar fugas y goteos. Compatible con roscas BSP/Gas. Nuestra gama se suministra en amarillo, con numerosas opciones de tamaño disponibles.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores con rosca - Roscas UNF

En stock En producción

Estos capuchones protectores de polietileno con rosca UNF protegen a la vez que evitan fugas y goteos. Son resistentes a los disolventes y previenen posibles cortes. Un disco de sellado de neopreno evita fugas y goteos, y la cabeza hexagonal puede ajustarse con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja, pero se recomienda su ajuste manual. Nuestra gama está disponible en amarillo o rojo. También le puede interesar nuestra gama de capuchones protectores métricos. y nuestra selección de capuchones protectores roscados.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores con rosca - Roscas métricas

En stock En producción

Los capuchones protectores de polietileno amarillo con rosca métrica cuentan con un disco de sellado interior de neopreno para limitar la contaminación de depósito y entrada de partículas. Son ideales para proteger roscas métricas. Mientras se recomienda su ajuste manual, el capuchón se puede colocar o extraer con llave de tuerca o llave de tubo de torsión baja. Nuestra gama ofrece una variedad de tamaños para adaptarse a sus necesidades.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores roscados - Roscas BSP/Gas

En stock En producción

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Compatibles con roscas BSP/Gas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores roscados - Roscas UNF/JIC

En stock En producción

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son adecuados para roscas UNF/JIC. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. También le puede interesar nuestra gama de capuchones roscados métricos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores roscados - Roscas métricas

En stock En producción

Estos capuchones protectores y roscados de polietileno se utilizan ampliamente en la industria hidráulica, automotriz y de ingeniería. Protegen los componentes roscados contra polvo, humedad y golpes. Son compatibles con roscas métricas. Nuestra gama está disponible en colo amarillo o rojo, así como en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones antivibración - PEBD

En stock En producción

Los tapones anti-vibración son ideales para aplicaciones hidráulicas BSP. El diseño con muesca de nuestros tapones anti-vibración previene su desajuste debido al movimiento. Estos tapones hidráulicos se fabrican en color transparente para permitir una fácil inspección del sellado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de ajuste a presión

En stock En producción

Los tapones de ajuste a presión ofrecen un ajuste firme con una sola vuelta una vez colocados en su posición. El tapón está diseñado con una lengüeta central que permite un fuerte agarre para ajustarlo y extraerlo con facilidad. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP y UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores con rosca - Montaje rápido

En stock En producción

Los tapones protectores con rosca de montaje rápido se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para el fácil agarre de la cabeza y la rosca corta permite un montaje rápido en la pieza. Compatible para tamaños de rosca métrica, BSP y UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Reborde ancho

En stock En producción

Los tapones protectores roscados de reborde ancho están fabricados con nylon para absorber la pintura y mantener los restos de pintura al mínimo a fin de evitar la contaminación cuando se extraen. La junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de ajuste proporcionando estanqueidad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Roscas BSP/Gas

En stock En producción

Los tapones protectores roscados con roscas BSP/Gas se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Roscas NPT

En stock En producción

Los tapones protectores roscados con roscas NPT se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

En stock En producción

Los tapones protectores roscados con roscas UNF se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Son compatibles con roscas UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores roscados - Roscas métricas

En stock En producción

Los tapones protectores roscados con roscas métricas se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones roscados con junta tórica - roscas BSP/Gas

En stock En producción

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones roscados con junta tórica - roscas UNF

En stock En producción

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones roscados con junta tórica - roscas métricas

En stock En producción

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones slottex

En stock En producción

Los tapones slottex van roscados como protectores que se pueden ajustar y extraer con destornillador, llave de tuerca o llave de tubo. Se pueden apretar manualmente o con herramienta eléctrica. La gama cubre una gran variedad de dimensiones adecuadas para roscas métricas, roscas BSP y roscas UNF.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)