Roscado Ajustable a presión

 (181 conjuntos de productos)

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

  • de 8
Lista Cuadro

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock En producción

Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Hexagonales

En stock En producción

Los capuchones hexagonales se usan para proteger todos los tamaños estándar de acoplamientos hidráulicos. El diseño es también adecuado para proteger componentes redondos y cuenta con una lengüeta central para una extracción fácil. Son compatibles con los tamaños métricos, BSP y UNF. Nuestra gama de capuchones hexagonales está fabricada con polietileno y viene en un acabado natural.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Reforzados para Tubos

En stock En producción

Estos capuchones reforzados para tubos son adecuados para tamaños de tubos nominales y son una opción de bajo coste, pero de alta calidad. Están fabricados con polietileno negro o amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Los capuchones están disponibles con o sin orificio de ventilación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Uniscrew

En stock En producción

Los tapones y capuchones ahusados estándar están diseñados para que cada pieza cubra varios diámetros exteriores o tape varios diámetros interiores. El material duradero de PEBD protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío. Nuestra gama se suministra en opciones de color rojo, azul, negro y amarillo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con aletas para espárragos

En stock En producción

Estos capuchones de polietileno de baja denidad con aletas para espárragos se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos. Las aletas internas proporcionan una fuerte sujeción y son flexibles para adaptarse a varios diámetros con el uso de una sola pieza. La gama viene con agarre para facilitar la extracción de la pieza y también está disponible una opción sin agarre. Nuestra oferta incluye PEBD natural y opciones de color amarillo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock En producción

Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

En stock En producción

Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Estándar

En stock En producción

Estos capuchones flexibles con lengüeta son adecuados para aplicaciones lisas o roscadas. Ofrecen un ajuste y extracción fáciles gracias a la lengüeta central acoplada con un diseño en forma de estrella que hace que esta pieza sea muy flexible para adaptarse a muchos diámetros. Esta gama es adecuada para adaptarse a tamaños de roscas métricas, UNF y BSP. Los capuchones están fabricados con PVC y están disponibles en acabado negro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con rebordes

En stock En producción

Los capuchones con rebordes están diseñados para proteger la rosca de los espárragos. Se utilizan ampliamente en la industria del automóvil y la ingeniería para ofrecer protección en general. Los rebordes en los perfiles tienen tamaños diferentes permitiendo usar una llave de tubo sin extraer la protección. Ofrecemos una selección de materiales, incluyendo: PEBD, GTP, PVC y silicona. Nuestra gama también incluye opciones de color natural, rojo y negro, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de Protección de tuercas

En stock En producción

Nuestros capuchones protectores para tuercas están disponibles en una amplia gama de tamaños y están fabricados con polietileno. Los capuchones protectores tienen una excelente resistencia química y medioambiental para proteger pernos y tuercas expuestos. Ideales para proteger grapas y crear acabados limpios en aplicaciones de exteriores donde se requiere durabilidad. Ofrecemos una selección de opciones de color, incluyendo: negro, blanco y gris. Nuestra gama es muy amplia y cuenta con una gran selección de tamaños para adaptarse a muchas aplicaciones. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para espárragos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de bola para extremos

En stock En producción

Las puntillas de bola con ajuste a presión son protectores resistentes populares que se adaptan a una amplia variedad de ángulos de patas y mejoran el acabado. Los capuchones de bola también se pueden utilizar como remate o acabado decorativo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de cabeza allen

En stock En producción

Estos capuchones de PEBD para tornillos de cabeza Allen ocultan y protegen los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños. Ofrecemos una pequeña selección de opciones de tamaño, para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock En producción

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de extracción rápida

En stock En producción

Los capuchones antipolvo de desenganche rápido hidráulicos son fijaciones hembra adecuadas para proteger las series de acoplamiento de desenganche rápido ISO A e ISO B. Están diseñados para permanecer sujetos a la manguera y ofrecer una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Estos capuchones están fabricados con TPE y disponibles en varios colores: azul, verde, rojo y amarillo. Nuestra también gama ofrece una variedad de tamaños que se adapta a su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de gas LGP

En stock En producción

Los capuchones GLP de polietileno de baja densidad negros están desarrollados en colaboración con la industria GLP para ayudar a prevenir escapes peligrosos de gas. Cumplen el Código de práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP El diseño de la pieza incorpora una lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil. Presión de prueba: propano/mezclas (tipo 1 y 2) 26 bares Butano (tipo 3) 26 bares. Probados independientemente para soportar estas presiones al mismo tiempo que proveen cierre a prueba de gas, aun bajo condiciones adversas y temperaturas extremas (certificados y resultados de pruebas disponibles bajo pedido). Materiales: Tipo 1: Tapón: PEAD, Fleje: PEBD Tipo 2: Capuchón: PEAD Tipo 3: Capuchón: PEAD, Fleje: PEBD.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de papel ahusados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones embutidos para tubos

En stock En producción

Fabricada con polietileno de baja densidad, nuestra gama de capuchones negros para tubos embutidos ayudan a proteger los biseles chaflanes de los tubos y las paredes internas de la corrosión y los daños. Este diseño de alta resistencia aceptan ganchos de grúas para mover tubos y están disponibles con o sin respiradero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones estándar para tubos

En stock En producción

Los capuchones de protección para tubos de tamaño estándar están disponibles como una opción de alta calidad y bajo coste. Disponibles en una gama de materiales, incluyendo polietileno flexible o PVC y en cuatro opciones de color: negro, gris, rojo y amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Ofrecemos una variedad de tamaños para adaptarse a su aplicación. Estos capuchones no tienen orificio de ventilación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para Cañas de jardín

En stock En producción

Estos capuchones para cañas con un diseño de cruceta se pueden usar para proteger de daños y entrada de suciedad la punta de las cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones. Adecuada para aplicaciones de exterior, nuestra gama está disponible en PVC verde y amarillo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para Tornillos en Cruz

En stock En producción

Estos capuchones para tornillos en cruz están diseñados para cubrir los tornillos en cruz (Phillips). De fácil y rápida instalación, estos capuchones para tornillos ofrecen protección a la cabeza del tornillo, además de proporcionar un acabado limpio a su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para andamiaje

En stock En producción

Los capuchones para tubo estándar son la solución ideal para usarse en los extremos de tubos de andamios y otras aplicaciones debido a sus intensos colores que permiten una alta visibilidad. Son rápidos y fáciles de usar y pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Están hechos de PEBD y disponibles en amarillo, naranja, azul y verde.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para conectores orientables

En stock En producción

Los capuchones para conectores orientables ofrecen protección externa de los conectores orientables contra la entrada de polvo durante el transporte y el almacenamiento. La gama está disponible en PVC flexible e incluye una lengüeta para una retirada rápida o en PEAD para un ajuste a presión en el capuchón.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para ejes con chaveta

En stock En producción

Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta así como de los cojinetes. Se adaptan a ejes con chaveta DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775. La gama viene en dos materiales, polietileno de baja densidad y PVC flexible, ofreciendo resistencia al desgarro, agrietamiento, aceite y la mayoría de los productos químicos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para engrasadores

En stock En producción

Nuestros capuchones para engrasadores rojos son una solución eficaz y de bajo coste para proteger los engrasadores frente a la entrada de suciedad cuando no estén conectados con su pieza complementaria. El capuchón está moleteado para garantizar un fácil agarre e incluye una arandela de retención para permanecer en su lugar. Estos capuchones están fabricados con polietileno de baja densidad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos cuadrados - Reforzados

En stock En producción

Estos capuchones cuadrados de PVC negro están disponibles en una gama de tamaños que son ideales para los tubos cuadrados. Los capuchones brillantes cuadrados son un producto de acabado ideal para productos tubulares y son flexibles y fáciles de ajustar al mismo tiempo que ofrecen un acabado brillante y atractivo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 8