(2 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Las grapas de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». La grapa proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.
Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire la grapa un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que la grapa queda sujeta en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fija los dos paneles juntos.
Nuestra gama de grapas de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetato, acetato RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.
Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de rápida liberación, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Pueden instalarse, apretarse, aflojarse o retirarse fácilmente usando un destornillador de cabeza en cruz.
Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones de gran resistencia fabricadas en nylon modificado al impacto, ofrecido con una variedad de materiales del pasador. La opción del pin de acetato es ideal para materiales sólidos o huecos, incluyendo la madera, el hormigón, el metal, el plástico, las baldosas o el mortero. La opción de acero zincado proporciona un excelente aislamiento térmico y eléctrico, y además tienen una alta fuerza de extracción. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificios más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar