Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Precintos PadLock Precintos de seguridad antimanipulación

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Precintos PadLock

En stock En producción

Nuestros precintos PadLock se utilizan para asegurar mercancías durante el transporte y proporcionan una indicación evidente de manipulación o abertura, lo que aporta tranquilidad durante el envío. Estos precintos son una opción ideal para aplicaciones más exigentes.

El precinto solo se puede extraer con un cortaalambres (se vende por separado). Estos precintos ofrecen una alternativa de un solo uso económica y segura a los candados convencionales. Están fabricados en un material transparente a prueba de manipulación.

  • Material: cuerpo de resina SAN y polipropileno (PP) con cierre de acero cromado
  • Muesca del cierre de alambre extraíble con la mano (opcional)
  • Colores: azul, verde y rojo

Incluye opciones con etiqueta RFID para el escaneo y registro electrónico.

Para su instalación,
1. Tire de la argolla hasta extraerla de la carcasa
2. Inserte la argolla por el orificio superior de la carcasa
3. Presione para bloquear.

Las aplicaciones incluyen cajas de distribución de plástico, puertas de vehículos y puertas de almacenes aduaneros.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Precintos de seguridad

En stock En producción

Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.

Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.

  • Materiales: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), aluminio, polipropileno (PP) y acero
  • Colores: azul, verde, natural, naranja, rojo, blanco y amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)