(5 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Nuestros precintos con candado ofrecen evidencias de manipulaciones o rotura y deben extraerse con cortaalambres.
Los precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los contenedores al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación. Estos precintos están disponibles en una amplia gama de estilos incluyendo precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.
Nuestros precintos de perno ofrecen un elevado nivel de seguridad y deben extraerse con cortadores para pernos. Cumplen la norma ISO 17712:2013 e incluyen un pasador y un mecanismo de bloqueo de acero de alta resistencia, con un revestimiento protector ABS en algunos tipos. Con una mínima fuerza de tensión que cumple los estándares de seguridad internacionales, son ideales para sujetar contenedores intermodales.
Nuestros precintos de cable con cuerpos metálicos ofrecen un elevado nivel de seguridad y deben extraerse con cortaalambres. Las variantes con diámetros de cable de 3.5 mm o más cumplen la norma ISO 17712:2013. Este producto incluye un cuerpo de aluminio en una variedad de colores y un cable no premodelado que se desenreda al cortarse para evitar manipulaciones. Una elevada fuerza de tensión hace que sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones de gran seguridad.
Nuestros precintos de cable con cuerpos de plástico ofrecen un elevado nivel de seguridad y deben extraerse con cortaalambres. Este producto incluye un económico cuerpo de plástico en una variedad de colores y un cable no premodelado que se desenreda al cortarse para evitar manipulaciones. Una elevada fuerza de tensión hace que sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones de gran seguridad.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar