En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar