En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Los pestillos con aro de cable tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están disponibles en acero inoxidable y acero zincado y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. Pueden bloquearse usando un candado
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los pestillos para cajones con cerradura secundaria tienen un botón de cierre adicional para evitar la apertura accidental y añadir seguridad en las aplicaciones sometidas a vibraciones. Son compatibles con las fijaciones M4 y se suministran con el retenedor. Se presentan en una selección de materiales para adaptarse a distintos entornos.
Los pestillos para cajones premium están disponibles con un diseño de montaje en superficie de perfil bajo suavemente curvado que es ergonómico y evita la apertura accidental por tensión o vibración. El soporte muy resistente se encuentra en el interior del cuerpo reforzado para evitar manipulaciones. La simple acción de palanca proporciona un cierre seguro de acceso fácil y rápido. La construcción de remaches potencia un rendimiento sólido y durabilidad. Esto hace que este pestillo sea ideal para aplicaciones en interior y al aire libre y cuenta con una carga de trabajo máxima de 1200 N. Está disponible con llave y sin llave.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar