Guía de fijación de circuito impreso a 90º

Hemos encontrado 10 tipos de productos para Guía de fijación de circuito impreso a 90º, Tapones y capuchones de protección para tubos

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

Lista Cuadro

Capuchones Estándar para Tubos

En stock En producción

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están disponibles como una opción de alta calidad y bajo coste. Están fabricados con LPDE amarillo y los nervios internos aseguran un ajuste firme y una extracción después de que la presión haya subido. Hay disponibles tamaños para tubos nominales estándar y estos capuchones vienen con o sin respiradero

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock En producción

Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible en estos capuchones para tubos moldeados por rotomoldeo permite un ajuste más fácil a los tubos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones para el extremo de tubos estriados

En stock En producción

Los tapones para tubo con nervio están disponibles en dos estilos con nervios flexibles de diámetros diferentes para ajustarse a múltiples esquemas de tubos de perforación y NPT. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción segura compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una protección excelente contra la entrada de contaminantes en el tubo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones embutidos para tubos

En stock En producción

Los capuchones embutidos para tubos protegen chaflanes de tubos y paredes internas contra daños y corrosión. Estos capuchones de alta resistencia aceptan ganchos de grúas para mover tubos y están disponibles con o sin respiradero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y Protectores para Bordes Achaflanados

En stock En producción

Nuestros protectores para bordes achaflanados están diseñados para su uso con una amplia gama de tubos. Los protectores para bordes achaflanados se combinan con los tapones para tubos en tamaños complementarios para proporcionar una protección y un cierre del tubo óptimos. El protector achaflanado de acero asegura el tubo firme en su sitio durante su manipulación, transporte y almacenaje. El protector achaflanado es fácil de aplicar, si se presiona sobre el extremo del tubo y se martillea hacia el sistema de fijación. El tapón mide 100 mm de altura para aceptar el gancho de elevación. Disponible con inhibidor de corrosión para proteger el interior del tubo de daños causados por la humedad.  Recomendamos que se ponga en contacto con nuestra oficina para seleccionar el sistema de fijación que se adapte a sus necesidades.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones cónicos - Reforzados

En stock En producción

Los tapones y capuchones cónicos reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil cónico permite que la versátil pieza tape múltiples diámetros interiores o cubra múltiples diámetros exteriores.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones cónicos - Reborde ancho

En stock En producción

La brida ancha en esta serie de tapones/capuchones cónicos ofrece una mayor protección y una extracción fácil. Diseñados para su uso como capuchón y tapón, los tapones/capuchones cónicos de brida grande ofrecen una excelente protección contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

En stock En producción

Los tapones y capuchones cónicos estándar están diseñados para que cada pieza cubra múltiples diámetros exteriores o tape múltiples diámetros interiores. El material duradero protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones Reforzados para Tubos

En stock En producción

Los capuchones para tubos de tamaño estándar están disponibles como una opción de alta calidad y bajo coste. Están fabricados con LPDE amarillo y los nervios internos aseguran un ajuste firme y una extracción después de que la presión haya subido. Hay disponibles tamaños para tubos nominales estándar y estos capuchones vienen con o sin respiradero

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Guía de fijación de circuito impreso a 90º

En stock En producción

Las guías de fijación de circuito impreso a 90º son una herramienta útil para montar placas de circuito impreso y paneles pequeños en ángulos rectos dentro del equipo. Estas guías son un recambio rápido y fácil de los soportes de aluminio para un montaje seguro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)