Gestión de cable de fibra óptica
(22 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar productos
Accesorios de fibra
Los accesorios de flexión de fibra se pueden utilizar en combinación con nuestra gama de protección de fibra.
Bandejas de división - Sistema, kit
Las bandejas y protectores de empalme de fibra son ideales para eliminar el riesgo potencial de que se produzcan macro y micro dobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el direccionamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos acodados limitadores. Las tapas, bandejas y bisagras se venden por separado o en kits: OFST-A-P-1
Bobinas de fibra
La gama de gestión de fibra soporta muchas bobinas de perfil bajo para enrollar el exceso de fibra en una placa PCB. Algunas bobinas pueden separarse para formar un pliegue controlado sobre un giro de 90 o 180 grados.
Colectores de fibra óptica plano - Tubo PTFE
Es un tubo PTFE de 900 µm que viene en una bobina de 120 metros. Está diseñado para proteger la fibra en el colector de fibra óptica plano.
Conector de fibra óptica - Adaptador
Los adaptadores para recortes de fibra convierten un orificio de conector SC en un orificio para un conector ST. El conector doble de fibra óptica permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente.
Cubiertas de conectores de fibra óptica
Los guardapolvos para fibra y los guardapolvos con cadena metálica evitan que la suciedad y los cuerpos extraños no deseados se metan en las fibras y los cables.
Guardapolvo de fibra óptico
Los tapones antipolvo ofrecen protección medioambiental a los adaptadores para conectores SMA, ST y FC. Su material de PVC es duradero y flexible para un cómodo ajuste.
Guías de fibra
La gama de gestión de fibra soporta muchas bobinas de perfil bajo para enrollar el exceso de fibra en una placa PCB. Algunas bobinas pueden separarse para formar un pliegue controlado sobre un giro de 90 o 180 grados. La gama también ofrece postes de apilamiento y soportes que pueden usarse para apilar varias bobinas a fin de enrollar de forma compacta múltiples tiradas de fibra. Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados.
Herramientas para tubo de fibra para limitar el ángulo
Estos tubos de fibra óptica para limitar el ángulo se utilizan para instalar fibra en los tubos de ranuras OFBLTS. La fibra se desliza en el lateral de la herramienta. Después se introducen los tubos de ranuras por encima del cuerno de la herramienta. A continuación, se desliza la herramienta en los tubos de ranuras, instalando así la fibra.
Limitador de ángulo de fibra óptica
Clips limitadores de flexión de fibra óptica, disponibles en tres tipos diferentes para proporcionar protección contra roturas y torceduras en cualquier aplicación.
Pasamuro retenedor de fibra
Los pasamuros para cables de fibra se instalan sin esfuerzo ya que pueden insertarse sin usar herramientas. Además, aportan protección a los cables y fibras contra los bordes rugosos de agujeros del panel.
Perno liberador de tensión de panel de rápido montaje
Los pernos liberadores de tensión de panel de rápido montaje proveen de protección añadida a la fibra cubierta o sin cubrir cuando se introducen por orificios.
Piezas de la bandeja de empalme de fibra
Las bandejas y protectores de empalme de fibra son ideales para eliminar el riesgo potencial de que se produzcan macro y micro dobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el direccionamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos acodados limitadores. También disponible como un kit.
Protectores conectores de fibra óptica
La gama de gestión de fibra ofrece protectores para cables que liberan la tensión en las fibras de micras. Ofrecen una protección adicional a la fibra cuando se guía a través de un orificio.
Protectores de empalme de fibra óptica
Los protectores de fibra óptica y cinta óptica de empalme ofrecen mayor protección en aplicaciones de gestión de fibra. Hay dos tipos disponibles. Ambos consisten en tubos interiores y exteriores. El tipo 1 incluye una barra de acero inoxidable mientras que el tipo 2 utiliza una barra de cerámica. Ofrecen una elevada protección para la fibra
Soporte de fibra - Clip de bobinado de fibra óptica
La bobina de fibra óptica se compone de dos clips extruidos que se encajan para formar un clip de superficie superior de forma suave y curvada para acomodar al conjunto de fibras ópticas.
Soporte de fibra - Cuarto de vuelta
La gama de productos de gestión de fibra es compatible con los soportes para racks que se montan en un rack de 19 pulgadas con un cuarto de vuelta. Pueden usarse para direccionar fibra óptica a lo largo de una unidad de racks.
Soportes de empalme
Estos protectores de empalme de fibra están disponibles en varias configuraciones de ranura y método de montaje y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme.
Tapafinales para anti-polvo
Los tapafinales anti-polvo ofrecen protección medioambiental para tapafinales de 2.5 mm. El material flexible de TPE es conforme a ROHS, duradero y proporciona un ajuste ceñido.
Tubo de fibra para limitar el ángulo - Interruptor de fibra 1 a 4
Estos colectores de fibra óptica permiten que los pequeños cables de fibra múltiple con aramida se terminen de forma mecánica y segura. El colector es apilable y proporciona una separación de hasta 4 cables. También está disponible un kit de desarrollo que contiene todos los adaptadores, OFM-4-05-19BLK.
Tubo protector de rotura
Los tubos de fibra óptica para limitar el ángulo ofrecen la protección más novedosa a las fibras, eliminando problemas como el desgaste, la obstrucción o microdobleces, a la vez que proveen de una solución completa e integral a la gestión del direccionamiento de fibras.
Tubos de fibra para limitar el ángulo - Conector doble de fibra óptica
Fijaciones estriadas en cruz con ajuste a presión para conectar cuatro tubos juntos.