En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(1 conjunto de productos)
These Cinch Straps have a hook and loop design that firmly holds hoses, enabling them to expand and contract as pressure fluctuates without causing damage. It is long-lasting and provides a safe, adjustable binding solution that is simple to apply. It is also resistant to chemicals and can sustain high temperatures.
The heavy duty model is strengthened with Ballistic Cordura Nylon and ultrasonically welded to a 1.5 inch hook and loop material. It is used in industrial and automotive applications.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar