Conductores para cableado

Hemos encontrado 10 tipos de productos para Conductores para cableado

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

Lista Cuadro

Kit de conductos para cable

En stock En producción

Los packs de conductos para cables en polipropileno incluyen un tubo de polipropileno de 10 m, así como 10 accesorios y tuercas de seguridad. Todo suministrado en un útil paquete para un fácil orden, almacenaje y uso. Aplicaciones típicas: construcciones, especialmente cuando están enterrados en yeso y hormigón. El conductor es resistente al ácido y auto extinguible

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Canaleta para cable - Montaje con base adhesiva, un solo cable

En stock En producción

La canaleta para un solo cable sobre base adhesiva es una solución muy segura para la gestión de cableado. Con una base adhesiva gruesa y un estilo de aplicación con ranura, este producto ofrece una solución de fijación fuerte e instalación sencilla

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conductor para cableado, tubo corrugado, plástico

En stock En producción

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Es también auto extinguible y tiene una alta resistencia a los rayos UV. Es retardante al fuego y tiene una alta resistencia a los disolventes y aceites

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Accesorios para conductores - Conductor de metal para equipo

En stock En producción

Los accesorios para conductores están fabricados con latón niquelado. Son dos partes ajustadas que comprenden revestimiento y cuerpo. Se puede elegir entre un ajuste de rosca externa fija y de rosca externa giratoria.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Ajustes para conductores - Conductor de acero cubierto de PVC para equipo

En stock En producción

Rosca externa giratoria de latón niquelado. Dos partes ajustadas que comprenden revestimiento y cuerpo con rosca externa. La rosca externa gira en torno al cuerpo principal. Puede usarse con entradas de rosca o fijado en una abertura cortada con una contratuerca.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Accesorios para conductores - Conector CT con ángulo ancho de plástico para equipo, de plástico

En stock En producción

Los accesorios para conductores son el complemento perfecto para la gama de conductores de Essentra. Aplicaciones típicas: construcciones, especialmente cuando están enterrados en yeso y hormigón.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Canaleta flexible Richflex - Montaje adhesivo/atornillable, flexible, ranurada

En stock En producción

La canaleta flexible Richflex es un producto versátil para la gestión del cableado. Su aplicación ofrece mayor flexibilidad ya que está disponible con opción de montaje adhesivo y atornillable

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Clips de conducto corrugado

En stock En producción

Estos clips están diseñados para montarse en el borde de un panel sin necesidad de orificio de paso. Se presentan en varios modelos que pueden sujetar diferentes tamaños de tubo corrugado.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soporte del conductor para cableado

En stock En producción

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas de conductores metálicos y no metálicos, además de con accesorios como ajustes con rosca externas y soportes

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conductor para cableado, tubo corrugado, metal cubierto de PVC

En stock En producción

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores de acero galvanizado cubiertos de PVC, así como con sus accesorios. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Tiene una alta resistencia mecánica y es muy flexible

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)