Aplanada Clips de muelle
(9 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar productos
Accesorios de fibra
Los accesorios de flexión de fibra se pueden utilizar en combinación con nuestra gama de protección de fibra.
Bisagra de posición fija cada 30 grados
Las bisagras de retención son bisagras de tensión que se desplazan cada 30, lo que permite a los paneles colocarse y conservarse sin componentes auxiliares. La tensión está predeterminada y no puede modificarse por los usuarios. Fabricadas en aluminio anodizado, están disponibles en una variedad de acabados para conferir un atractivo estético. Varios valores de tensión disponibles.
Bisagras continuas - Metal
Las bisagras continuas están disponibles en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Bisagras de un grosor a partir de 0.9 mm y 1.2 mm que ofrecen una bisagra continua con una menor resistencia. Se venden en paquetes de 2 x 1020 mm de largo y están disponibles perforadas o sin perforar. Se pueden remachar, atornillar o soldar en la posición y son ideales para mobiliario ligero, armarios/cabinas y fabricación de láminas metálicas. Las perforadas cuentan con orificios para adaptarse a los tornillos M4 avellanados para la versión de 0.9 mm y M6 para la versión de 1.2 mm. Las bisagras de 1.6 mm y 2 mm ofrecen una bisagra continua con resistencia media. Se venden en paquetes de 2 x 1016 mm de largo y se adaptan a una amplia gama de aplicaciones comerciales y de ingeniería. Las perforadas cuentan con orificios para adaptarse a los tornillos M8 avellanados; se aplica a los tipos de 1.6 y 2 mm
Bisagras de hoja - espárrago roscado en una hoja y orificios avellanados en otra hoja
Esta gama de bisagras de hoja se monta con espárrago macho en una hoja y tornillos con montaje avellanado en la hoja opuesta. La gama de bisagras de hoja con montaje en superficie también se conoce como bisagras de realce y está disponible en varios materiales para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
Bisagras de hoja: montaje avellanado
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Bisagras de realce de hoja y bandera
Las bisagras de hoja y bandera son ideales para la extracción de puertas cuando el acceso al espacio interior de un armario resulte difícil. La gama ofrece una selección de perfiles y materiales
Bisagras de tensión constante - Posición controlada
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Bisagras para HVAC
Las bisagras para HVAC son bisagras de cabeceo libre de alta resistencia ideales para puertas grandes montadas al ras. Adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales para conferir un aspecto estético y adaptarse a los requisitos del entorno y de la aplicación.
Clips de muelle
Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.