Capuchones
Hemos encontrado 92 tipos de productos para Capuchones, Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar productos
Capuchones Flexibles para Tubos
Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.
Capuchones Hexagonales
Los capuchones hexagonales se usan para proteger todos los tamaños estándar de acoplamientos hidráulicos. El diseño es también adecuado para proteger componentes redondos y cuenta con una lengüeta central para una extracción fácil. Son compatibles con los tamaños métricos, BSP y UNF. Nuestra gama de capuchones hexagonales está fabricada con polietileno y viene en un acabado natural.
Capuchones Reforzados para Tubos
Estos capuchones reforzados para tubos son adecuados para tamaños de tubos nominales y son una opción de bajo coste, pero de alta calidad. Están fabricados con polietileno negro o amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Los capuchones están disponibles con o sin orificio de ventilación.
Capuchones Uniscrew
Los tapones y capuchones ahusados estándar están diseñados para que cada pieza cubra varios diámetros exteriores o tape varios diámetros interiores. El material duradero de PEBD protege contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y envío. Nuestra gama se suministra en opciones de color rojo, azul, negro y amarillo.
Capuchones con aletas para espárragos
Estos capuchones de polietileno de baja denidad con aletas para espárragos se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos. Las aletas internas proporcionan una fuerte sujeción y son flexibles para adaptarse a varios diámetros con el uso de una sola pieza. La gama viene con agarre para facilitar la extracción de la pieza y también está disponible una opción sin agarre. Nuestra oferta incluye PEBD natural y opciones de color amarillo.
Capuchones con arandela de enmascaramiento
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura
Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.
Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Estándar
Estos capuchones flexibles con lengüeta son adecuados para aplicaciones lisas o roscadas. Ofrecen un ajuste y extracción fáciles gracias a la lengüeta central acoplada con un diseño en forma de estrella que hace que esta pieza sea muy flexible para adaptarse a muchos diámetros. Esta gama es adecuada para adaptarse a tamaños de roscas métricas, UNF y BSP. Los capuchones están fabricados con PVC y están disponibles en acabado negro.
Capuchones con rebordes
Los capuchones con rebordes están diseñados para proteger la rosca de los espárragos. Se utilizan ampliamente en la industria del automóvil y la ingeniería para ofrecer protección en general. Los rebordes en los perfiles tienen tamaños diferentes permitiendo usar una llave de tubo sin extraer la protección. Ofrecemos una selección de materiales, incluyendo: PEBD, GTP, PVC y silicona. Nuestra gama también incluye opciones de color natural, rojo y negro, así como una amplia selección de tamaños que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Capuchones de bola para extremos
Las puntillas de bola con ajuste a presión son protectores resistentes populares que se adaptan a una amplia variedad de ángulos de patas y mejoran el acabado. Los capuchones de bola también se pueden utilizar como remate o acabado decorativo.
Capuchones de cabeza allen
Estos capuchones de PEBD para tornillos de cabeza Allen ocultan y protegen los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños. Ofrecemos una pequeña selección de opciones de tamaño, para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.
Capuchones de extracción rápida
Los capuchones antipolvo de desenganche rápido hidráulicos son fijaciones hembra adecuadas para proteger las series de acoplamiento de desenganche rápido ISO A e ISO B. Están diseñados para permanecer sujetos a la manguera y ofrecer una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Estos capuchones están fabricados con TPE y disponibles en varios colores: azul, verde, rojo y amarillo. Nuestra también gama ofrece una variedad de tamaños que se adapta a su aplicación.
Capuchones de gas LGP
Los capuchones GLP de polietileno de baja densidad negros están desarrollados en colaboración con la industria GLP para ayudar a prevenir escapes peligrosos de gas. Cumplen el Código de práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP El diseño de la pieza incorpora una lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil. Presión de prueba: propano/mezclas (tipo 1 y 2) 26 bares Butano (tipo 3) 26 bares. Probados independientemente para soportar estas presiones al mismo tiempo que proveen cierre a prueba de gas, aun bajo condiciones adversas y temperaturas extremas (certificados y resultados de pruebas disponibles bajo pedido). Materiales: Tipo 1: Tapón: PEAD, Fleje: PEBD Tipo 2: Capuchón: PEAD Tipo 3: Capuchón: PEAD, Fleje: PEBD.
Capuchones de papel ahusados
Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.
Capuchones embutidos para tubos
Fabricada con polietileno de baja densidad, nuestra gama de capuchones negros para tubos embutidos ayudan a proteger los biseles chaflanes de los tubos y las paredes internas de la corrosión y los daños. Este diseño de alta resistencia aceptan ganchos de grúas para mover tubos y están disponibles con o sin respiradero.
Capuchones estándar para tubos
Los capuchones de protección para tubos de tamaño estándar están disponibles como una opción de alta calidad y bajo coste. Disponibles en una gama de materiales, incluyendo polietileno flexible o PVC y en cuatro opciones de color: negro, gris, rojo y amarillo. Los nervios interiores garantizan un ajuste exacto y aliviar el aumento de la presión. Ofrecemos una variedad de tamaños para adaptarse a su aplicación. Estos capuchones no tienen orificio de ventilación.
Capuchones moleteados blandos
Estos capuchones moleteados blandos hechos de TPE son una forma sencilla y económica de proteger roscas durante la pintura, el montaje o el transporte. El capuchón suave se adapta a extremos de tubos lisos. Nuestra gama está disponible en color azul y con varias opciones de tamaño para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Capuchones para Cañas de jardín
Estos capuchones para cañas con un diseño de cruceta se pueden usar para proteger de daños y entrada de suciedad la punta de las cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones. Adecuada para aplicaciones de exterior, nuestra gama está disponible en PVC verde y amarillo.
Capuchones para Tornillos en Cruz
Estos capuchones para tornillos en cruz están diseñados para cubrir los tornillos en cruz (Phillips). De fácil y rápida instalación, estos capuchones para tornillos ofrecen protección a la cabeza del tornillo, además de proporcionar un acabado limpio a su aplicación.
Capuchones para andamiaje
Los capuchones para tubo estándar son la solución ideal para usarse en los extremos de tubos de andamios y otras aplicaciones debido a sus intensos colores que permiten una alta visibilidad. Son rápidos y fáciles de usar y pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Están hechos de PEBD y disponibles en amarillo, naranja, azul y verde.
Capuchones para conectores orientables
Los capuchones para conectores orientables ofrecen protección externa de los conectores orientables contra la entrada de polvo durante el transporte y el almacenamiento. La gama está disponible en PVC flexible e incluye una lengüeta para una retirada rápida o en PEAD para un ajuste a presión en el capuchón.
Capuchones para ejes con chaveta
Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta así como de los cojinetes. Se adaptan a ejes con chaveta DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775. La gama viene en dos materiales, polietileno de baja densidad y PVC flexible, ofreciendo resistencia al desgarro, agrietamiento, aceite y la mayoría de los productos químicos.
Capuchones para engrasadores
Nuestros capuchones para engrasadores rojos son una solución eficaz y de bajo coste para proteger los engrasadores frente a la entrada de suciedad cuando no estén conectados con su pieza complementaria. El capuchón está moleteado para garantizar un fácil agarre e incluye una arandela de retención para permanecer en su lugar. Estos capuchones están fabricados con polietileno de baja densidad.
Capuchones para extremo de compresión al calor
Los capuchones para extremos de compresión al calor ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de compresión al calor sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de tubos, pero se encogen cuando se calientan ofreciendo la máxima protección para la aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.