Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas
Hemos encontrado 22 tipos de productos para Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas, Tiras y juntas aislantes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar productos
Capuchones con arandela de enmascaramiento
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura
Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.
Capuchones de papel ahusados
Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.
Capuchones para extremos flexibles - Estándar
Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos
Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa
Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Capuchones para extremos flexibles con acollador
Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.
Capuchones protectores para espárragos
Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.
Conos de enmascaramiento
Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Cubiertas de enmascaramiento extensibles
Las cubiertas de enmascaramiento extensibles son una alternativa ideal para un capuchón más convencional cuando la parte que se debe cubrir tiene una forma irregular. Las cubiertas de enmascaramiento son extensibles y se pueden estirar con un extremo elástico o a través de la elasticidad del material. El capuchón elástico permite una sujeción más holgada y, por tanto, es ideal para una protección general durante el transporte y el almacenamiento o para necesidades de enmascaramiento ligero. El capuchón de material estirado ofrece una sujeción más fuerte en la pieza mediante agarre y, por tanto, es ideal para aplicaciones que ejercen presión en la pieza.
Juntas - Burbuja
Sellos de juntas - Las burbujas son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.
Juntas aislantes
Las juntas aislantes son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.
Tapones y capuchones rectos de enmascaramiento
Los tapones y capuchones rectos de enmascaramiento encajan en los extremos de los espárragos, pasadores o tubos para ofrecer una excelente solución de enmascaramiento. Pueden igualmente usarse como tapones protectores para enmascarar agujeros con o sin rosca. La gama viene en una selección de colores para identificar el tamaño fácilmente. Los colores disponibles incluyen: negro, natural, azul, verde, rosa, naranja, amarillo, morado y gris. También disponemos de varios tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Tiras y juntas aislantes - EPDM
Weather Stripping & Gasket Tape is a closed cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Suitable for these applications; HVAC, Appliance, Construction and General assembly.
Tiras y juntas aislantes - PVC de baja densidad
La tira aislante de PVC de baja densidad es una espuma de celda cerrada que ofrece una gran barrera de protección ante la humedad y el aire, una excelente resistencia a la oxidación y la intemperie, un excelente ajuste y flexibilidad a temperaturas bajas, y que resulta ideal para uso al aire libre. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base acrílica. Método de prueba: ASTM D1667 Densidad (lb/ft3): 7 Deflexión de compresión: 2 psi. Conjunto de compresión: (50%) 8 máx. Temperatura de servicio: base de goma: de -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidad: FMVSS 302 Aplicaciones. Aplicación HVAC. Construcción. Montaje general. Caravana/Tráiler/Camión.
Tiras y juntas aislantes - PVC, nitrilo y neopreno
El pack para usuarios es una combinación de celda cerrada de neopreno, nitrilo y PVC. Cuenta con una excelente resistencia a la oxidación y al ozono, adecuada para aplicaciones al aire libre y económica para aplicaciones HVAC.
Tiras y juntas aislantes - Uretano (Poron)
La tira aislante de uretano (Poron) de alta densidad es una espuma de celda abierta que muestra características de celda cerrada cuando se comprime. Presenta un conjunto de muy baja compresión, buena absorción de choques y baja desgasificación Adhesivo: adhesivo permanente sensible a la presión con base de goma o acrílica. El sistema adhesivo con base de goma incluye un portador de película para características de no estiramiento. Método de prueba: ASTM D3574 Densidad (lb/ft3): 15 Deflexión de compresión: de 4 a 8 psi Conjunto de compresión: (50 %) 10 máx Temperatura de servicio: Base de goma: de -20 F a 150 F; Base acrílica: de -20 F a 190 F Inflamabilidad: FMVSS 302; UL94 HBF 3/16 Cajas eléctricas. Paneles/puertas de acceso. Junta apertura/cierre. Iluminación. Equipos HVAC. Electrónica.
Tubo de enmascaramiento de estrella
El tubo de enmascaramiento de estrella es ideal para enmascarar pasadores y espárragos largos donde los capuchones son demasiado cortos. El perfil con diseño de estrella permite que la pieza sea flexible para adaptarse fácilmente a diámetros ajustados. Nuestra gama incluye una mezcla de opciones de color para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: rojo, amarillo, blanco, azul y verde.
Tubo de enmascaramiento recto
Estos tubos de enmascaramiento rectos están hechos de silicona natural y son ideales para enmascarar perfiles largos, pero también ofrecen flexibilidad para los requisitos de longitud personalizada.
Weather Stripping & Gasket Tape - PP
Weather Stripping & Gasket Tape is a closed cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Suitable for these applications; HVAC, Appliance, Construction and General assembly.
Juntas - Aletas
Juntas - Las aletas son clips en perfiles que ofrecen protección ante los bordes y hacen efecto sellado. Se usan básicamente en láminas metálicas y ofrecen protección contra las vibraciones y la filtración de humedad y suciedad. Proporcionan un sellado adicional a las cajas de cierre.