Tapas para bridas

Hemos encontrado 27 tipos de productos para Tapas para bridas, Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

  • de 2
Lista Cuadro

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock En producción

Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

En stock En producción

Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock En producción

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de papel ahusados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles con acollador

En stock En producción

Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores para espárragos

En stock En producción

Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conos de enmascaramiento

En stock En producción

Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cubiertas de enmascaramiento extensibles

En stock En producción

Las cubiertas de enmascaramiento extensibles son una alternativa ideal para un capuchón más convencional cuando la parte que se debe cubrir tiene una forma irregular. Las cubiertas de enmascaramiento son extensibles y se pueden estirar con un extremo elástico o a través de la elasticidad del material. El capuchón elástico permite una sujeción más holgada y, por tanto, es ideal para una protección general durante el transporte y el almacenamiento o para necesidades de enmascaramiento ligero. El capuchón de material estirado ofrece una sujeción más fuerte en la pieza mediante agarre y, por tanto, es ideal para aplicaciones que ejercen presión en la pieza.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Disco de protección de bridas

En stock En producción

Los discos de protección de bridas son fáciles de ajustar ya que se fijan simplemente con abrazaderas. Además, ofrecen una protección completa y rentable sobre la superficie de sellado expuesta. Usados normalmente en la fabricación de tuberías, construcción de entubamientos y almacenaje y transporte de tuberías. Nuestros discos de protección de bridas son planos, uniformes y fáciles de almacenar. Los discos de protección de bridas están disponibles en una variedad de tamaños y clasificaciones de presión: bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 25 y 40 Bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 lbs. Los discos de protección de bridas se ofrecen en Poly. PEBD Cor™ corrugado.•Proporciona protección simple y rentable para bridas. •Cubren totalmente la brida - se aplica mediante el ajuste de abrazaderas a través de los agujeros. •Amplia gama que cubre una gran variedad de tamaños y diferentes presiones. •Bridas DIN 10 a DIN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 25 y 40•Bridas ANSI 1⁄2" a 32" - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 lbs

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Discos de brida autoadhesiva

En stock En producción

Resistentes al ozono y a la intemperie, nuestros discos de bridas autoadhesiva ofrecen una protección para las bridas. Soportan temperaturas de hasta 100 ºC y son resistentes a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Los discos de bridas autoadhesiva vienen en un grosor estándar de 1,5 mm y están disponibles con orificios para chorreo de arena.•Proveen protección completa para bridas•Protegen bridas de ambos tipos DIN y ANSI•Resistentes al ozono y a la intemperie•Resistentes a temperaturas de entre -15 C y +70 C•Resistentes a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes•Disponibles con agujeros para granallado•Grosor estándar: 1.5 mm•Todos los discos de bridas ANSI son compatibles con los siguientes grupos de presión (lbs) 150, 300, 400, 600, 900, 1500 y 2500

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protector de bridas SAE con ranura para junta tórica

En stock En producción

El protector de brida SAE con ranura para junta tórica está diseñado para proteger de daños y contaminación durante el tránsito, la manipulación y el almacenamiento. Fáciles de instalar y quitar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores de brida completa adhesivos

En stock En producción

Los protectores de brida completa adhesivos tienen un adhesivo especial que se adhiere firmemente y no deja residuos en circunstancias normales. El material de PE lleva un diseño adhesivo de quitar y pegar y cumple las especificaciones ANSI B 16.5 y ASME B16.47 para bridas clasificadas 150 lb.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores de cara - Cilíndricos

En stock En producción

Los protectores de cara cilíndricos protegen la cara de la brida frente a la suciedad, la humedad, la pintura, la arena y el granallado. El material de PE amarillo es duradero y adecuado para proteger bridas DIN y ANSI. La sección cónica de la pieza crea una fuerte adhesión al cuello del tubo, no se requieren grapas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores de cara - Cónicos

En stock En producción

Los protectores de cara cónicos protegen la cara de la brida frente a la suciedad, la humedad, la pintura, la arena y el granallado. El material de PE amarillo es duradero y adecuado para proteger bridas DIN y ANSI. La sección cónica de la pieza crea una fuerte adhesión al cuello del tubo, no se requieren grapas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores de cara - Estriados

En stock En producción

Los protectores de cara estriados protegen la cara de la brida frente a la suciedad, la humedad, la pintura, la arena y el granallado. El material de PE amarillo es duradero y adecuado para proteger bridas DIN y ANSI. La sección cónica de la pieza crea una fuerte adhesión al cuello del tubo, no se requieren grapas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapas para bridas

En stock En producción

Nuestras tapas para bridas son ideales para proteger bridas revestidas internamente. Proporcionan una protección para la brida total, son fáciles de ajustar, duraderas y flexibles. Las tapas para bridas, ofrecidas en polietileno flexible amarillo, se adaptan a todos los tipos de caras de brida y también protegen los orificios del perno.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de retención protectores de reborde

En stock En producción

Los tapones de retención protectores de reborde son una solución efectiva para asegurar los discos protectores totales a la superficie de la brida. Simplemente inserte el tapón a través del protector de reborde y directamente en los orificios del perno para una protección firme y segura. Se recomienda el uso de cuatro tapones para sujetar cada disco protector total.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores con superficie plana

En stock En producción

Los tapones protectores de brida con superficie plana tienen un diseño cónico para encajar cómodamente en el interior de la tubería sin necesidad de sujeciones. El material de PE protege la superficie de máquina elevada y las bridas de la válvula de la suciedad y la humedad durante las operaciones de inyección y pulido con arena.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones y capuchones rectos de enmascaramiento

En stock En producción

Los tapones y capuchones rectos de enmascaramiento encajan en los extremos de los espárragos, pasadores o tubos para ofrecer una excelente solución de enmascaramiento. Pueden igualmente usarse como tapones protectores para enmascarar agujeros con o sin rosca. La gama viene en una selección de colores para identificar el tamaño fácilmente. Los colores disponibles incluyen: negro, natural, azul, verde, rosa, naranja, amarillo, morado y gris. También disponemos de varios tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tubo de enmascaramiento de estrella

En stock En producción

El tubo de enmascaramiento de estrella es ideal para enmascarar pasadores y espárragos largos donde los capuchones son demasiado cortos. El perfil con diseño de estrella permite que la pieza sea flexible para adaptarse fácilmente a diámetros ajustados. Nuestra gama incluye una mezcla de opciones de color para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: rojo, amarillo, blanco, azul y verde.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tubo de enmascaramiento recto

En stock En producción

Estos tubos de enmascaramiento rectos están hechos de silicona natural y son ideales para enmascarar perfiles largos, pero también ofrecen flexibilidad para los requisitos de longitud personalizada.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores de bridas

En stock En producción

Los protectores de bridas tachonadas encajan rápidamente a presión en el orificio de perno de la brida sin necesidad de sujeciones. El material de PE es resistente al petróleo y la intemperie y la brida cumple con las especificaciones ANSI B16.5 y API para uso en bridas ASA y BS1560.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2