Ruedas giratorias
(35 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar productos
Capuchones con arandela de enmascaramiento
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura
Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.
Capuchones de papel ahusados
Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.
Capuchones para extremos flexibles - Estándar
Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos
Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa
Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Capuchones para extremos flexibles con acollador
Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.
Capuchones protectores para espárragos
Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.
Castor Wheels - Swivel Plate
Castor Wheels - Swivel Plate are most commonly mounted into a socket on wooden or metal tubular legs. Estas ruedas se colocan a presión, permiten una rotación de 360 grados y se mantienen en posición con los frenos.
Conos de enmascaramiento
Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Cubiertas de enmascaramiento extensibles
Las cubiertas de enmascaramiento extensibles son una alternativa ideal para un capuchón más convencional cuando la parte que se debe cubrir tiene una forma irregular. Las cubiertas de enmascaramiento son extensibles y se pueden estirar con un extremo elástico o a través de la elasticidad del material. El capuchón elástico permite una sujeción más holgada y, por tanto, es ideal para una protección general durante el transporte y el almacenamiento o para necesidades de enmascaramiento ligero. El capuchón de material estirado ofrece una sujeción más fuerte en la pieza mediante agarre y, por tanto, es ideal para aplicaciones que ejercen presión en la pieza.
Montajes de espiga
Montajes de espiga
Placas para ruedas
Placas para ruedas
Ruedas - Esféricas
Ruedas - Esféricas con placa que tienen bolas redondas que permiten el movimiento en cualquier dirección y pueden usarse como rueda o invertidas como unidad de bola de transferencia. Tanto las bolas como el apoyo se refuerzan para prolongar su vida.
Ruedas - Fenólicas
Las ruedas fenólicas están moldeadas bajo una presión y una temperatura altas para obtener una dureza que pueda usarse para soportar cargas. Estas ruedas son resistentes a las altas temperaturas, el agua y los agentes químicos.
Ruedas - Giratorias con montaje con orificio de perno y freno
Ruedas - Giratorias con montaje con orificio de perno y freno que pueden usarse como ruedas de uso general en las que se requiera una rotación de 360 grados. El orificio de perno en la estructura de la rueda permite el montaje seguro con roscas de perno.
Ruedas - Goma
Las ruedas de goma ofrecen un movimiento amortiguado y un funcionamiento silencioso para equipamiento que se mueve con frecuencia. Estas ruedas ruedan y giran con más facilidad con cargas ligeras y son adecuadas para las superficies irregulares y duras.
Ruedas - Levina
Las ruedas Levina pueden usarse como ruedas de uso general en las que se requiera una rotación de 360 grados. El orificio de perno en la estructura de la rueda permite el montaje seguro con roscas de perno.
Ruedas - Linea
Las ruedas Linea pueden usarse como ruedas de uso general en las que se requiera una rotación de 360 grados. El orificio de perno en la estructura de la rueda permite el montaje seguro con roscas de perno.
Ruedas - Niveladoras multifuncionales
Ruedas - Niveladoras multifuncionales que incorporan la posibilidad de mover el equipo fácilmente con una rueda de nylon de alta calidad. Esta rueda tiene 360 grados de libertad de movimiento y ajuste de nivelación manual de precisión.
Ruedas - Nylon
Las ruedas de nylon tienen una excelente resistencia a los impactos y al desgaste y resultan adecuadas para aplicaciones de alta y baja resistencia. Estas ruedas ruedan y giran con más facilidad con cargas pesadas en las que no es esencial un funcionamiento silencioso.
Ruedas - Placa giratoria/plástico
Ruedas - Ruedas de plástico/placa giratoria que tienen una resistencia superior a la abrasión y resultan adecuadas para equipos que no se mueven con frecuencia. Estas ruedas ruedan y giran con más facilidad con cargas medias en las que no es esencial un funcionamiento silencioso.
Ruedas - Plato fijo
Las ruedas con placa fija pueden usarse como ruedas de uso general en las que se requiera una rotación de 360 grados. La placa tiene orificios de montaje para sujetar la rueda a su aplicación mientras que el freno permite una parada total cuando se utiliza.
Ruedas - Poliuretano
Las versátiles ruedas de poliuretano ofrecen una excelente protección para el suelo y un funcionamiento silencioso. Estas ruedas son ideales para equipamiento que no se mueve con frecuencia y tienen una excelente resistencia a la abrasión.