Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

Hemos encontrado 44 tipos de productos para Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas, Remaches de plástico

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

  • de 2
Lista Cuadro

Anillas a presión - Nylon

En stock En producción

Fabricadas en nylon y disponibles en varios colores. ¡Haga clic en 2 remaches juntos y tendrá lista 1 conexión completa! No hacen falta ni herramientas, ni tornillos, etc.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock En producción

Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

En stock En producción

Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock En producción

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de papel ahusados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles con acollador

En stock En producción

Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores para espárragos

En stock En producción

Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conos de enmascaramiento

En stock En producción

Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cubiertas de enmascaramiento extensibles

En stock En producción

Las cubiertas de enmascaramiento extensibles son una alternativa ideal para un capuchón más convencional cuando la parte que se debe cubrir tiene una forma irregular. Las cubiertas de enmascaramiento son extensibles y se pueden estirar con un extremo elástico o a través de la elasticidad del material. El capuchón elástico permite una sujeción más holgada y, por tanto, es ideal para una protección general durante el transporte y el almacenamiento o para necesidades de enmascaramiento ligero. El capuchón de material estirado ofrece una sujeción más fuerte en la pieza mediante agarre y, por tanto, es ideal para aplicaciones que ejercen presión en la pieza.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Herramienta manual para remaches

En stock En producción

Una herramienta perfecta para la sujeción de remaches. Asegura una aplicación rápida y precisa de los remaches para fijar y unir varios paneles

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Herramientas de instalación de remaches a presión

En stock En producción

La herramienta de remaches a presión se utiliza para instalar remaches de plástico de estilo guía. ‌Solo hay que colocar la herramienta remachadora sobre el vástago del remache y presionar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pistolas remachadoras

En stock En producción

Una herramienta perfecta para la sujeción de remaches. Asegura una aplicación rápida y precisa de los remaches para fijar y unir varios paneles

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remache de cuarto de vuelta

En stock En producción

Las grapas para panel de cuarto de vuelta ofrecen una solución de unión de paneles rápida y desmontable, y pueden instalarse con un destornillador plano.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remaches a presión - Apriete ciego

En stock En producción

Estos remaches de expansión se pueden configurar como "ciegos" sin necesidad de acceder a la parte posterior del panel. Para configurarlos, tire del cabezal del mandril hacia el interior del cuerpo del remache, expandiendo el cuerpo del remache y haciendo que se abocarde contra el lateral de la parte posterior. Si se aplica suficiente fuerza, el mandril se romperá en su punto de rotura. Instalado con una herramienta remachadora (actualmente no ofrecida por Essentra). Ofrece un agarre extremadamente fuerte. Especialmente bueno para materiales blandos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remaches a presión - Avellanados

En stock En producción

Diseño avellanado para superficies enrasadas. Diseño resistente a la manipulación. Se adapta a la especificación de orificios avellanados DIN ISO 7721. Disponible en negro o blanco. Fáciles de instalar a mano

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remaches a presión - Cabeza con pomo

En stock En producción

El cabezal plano con pomo para tirar/empujar permite que el remache entre y salga del orificio hasta 25 veces. Para aplicaciones que requieren rápido montaje y desmontaje. Fácil de presionar a mano. Cuando el pasador entra en el pasacable, las patas se expanden, fijándose en su lugar

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remaches a presión - Cabezal avellanado

En stock En producción

El cabezal plano y biselado facilita el montaje y desmontaje. Fácil de presionar a mano. Cuando el pasador entra en el pasacable, las patas se expanden, fijándose en su lugar

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remaches a presión - Clip bocallave

En stock En producción

Estas grapas tienen un interior de forma única de agujero de llave que permite que la pieza se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. El punto ahusado de la pieza ayuda a guiarla en el panel. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remaches a presión - Clip flecha

En stock En producción

Los remaches a presión no suelen necesitar herramientas de instalación; se colocan fácilmente con solo presionar. Se usan para sujetar paneles finos o montar componentes ligeros. Cabezal de botón apto para la parte frontal de los paneles. Disponibles en color natural y negro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remaches a presión - De alta presión

En stock En producción

Al introducir el pasador en el cuerpo del remache, las patas se expanden y se sujetan al material. Las patas se despliegan hasta un ancho de .73 mm. Una vez instalado, el remache no puede extraerse desde fuera de la caja. Excelente para utilizar con cartón u otro material poroso. Disponibles en negro y natural.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remaches a presión - De cierre

En stock En producción

¡Nuestros remaches de plástico más populares y fáciles de instalar! Solo tiene que presionar el cabezal y el pasacable se expande para sujetarlo en su lugar. Disponible en color negro y blanco En material UL94 V-2 o UL94 V-0 y también en material termoestabilizado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Remaches a presión - Disipador de calor

En stock En producción

Sujetan un disipador de calor a un chip de procesador en un PCB. Tienen un muelle integrado que ofrece presión continua al disipador de calor hasta que el adhesivo térmico se seca. El HSR-2 tiene una cruz moldeada que permite su instalación mediante un destornillador de cabeza phillips

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2