Gestión de cable de fibra óptica

Hemos encontrado 36 tipos de productos para Gestión de cable de fibra óptica, Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

  • de 2
Lista Cuadro

Accesorios de fibra

En stock En producción

Los accesorios de flexión de fibra se pueden utilizar en combinación con nuestra gama de protección de fibra.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bandejas de división - Sistema, kit

En stock En producción

Las bandejas y protectores de empalme de fibra son ideales para eliminar el riesgo potencial de que se produzcan macro y micro dobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el direccionamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos acodados limitadores. Las tapas, bandejas y bisagras se venden por separado o en kits: OFST-A-P-1

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock En producción

Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

En stock En producción

Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock En producción

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de papel ahusados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles con acollador

En stock En producción

Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores para espárragos

En stock En producción

Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Clips de fibra

En stock En producción

Los clips de fibra están diseñados para sujetar varias fibras u otros componentes como acopladores, protectores de empalme y WDM

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Colectores de fibra óptica plano - Tubo PTFE

En stock En producción

Es un tubo PTFE de 900 µm que viene en una bobina de 120 metros. Está diseñado para proteger la fibra en el colector de fibra óptica plano.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conector de fibra óptica - Adaptador

En stock En producción

Los adaptadores para recortes de fibra convierten un orificio de conector SC en un orificio para un conector ST. El conector doble de fibra óptica permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conos de enmascaramiento

En stock En producción

Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cubiertas de conectores de fibra óptica

En stock En producción

Los guardapolvos para fibra y los guardapolvos con cadena metálica evitan que la suciedad y los cuerpos extraños no deseados se metan en las fibras y los cables.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cubiertas de enmascaramiento extensibles

En stock En producción

Las cubiertas de enmascaramiento extensibles son una alternativa ideal para un capuchón más convencional cuando la parte que se debe cubrir tiene una forma irregular. Las cubiertas de enmascaramiento son extensibles y se pueden estirar con un extremo elástico o a través de la elasticidad del material. El capuchón elástico permite una sujeción más holgada y, por tanto, es ideal para una protección general durante el transporte y el almacenamiento o para necesidades de enmascaramiento ligero. El capuchón de material estirado ofrece una sujeción más fuerte en la pieza mediante agarre y, por tanto, es ideal para aplicaciones que ejercen presión en la pieza.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Fibre Reels

En stock En producción

La gama de gestión de fibra soporta muchas bobinas de perfil bajo para enrollar el exceso de fibra en una placa PCB. Algunas bobinas pueden separarse para formar un pliegue controlado sobre un giro de 90 o 180 grados.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Guardapolvo de fibra óptico

En stock En producción

Los tapones antipolvo ofrecen protección medioambiental a los adaptadores para conectores SMA, ST y FC. Su material de PVC es duradero y flexible para un cómodo ajuste.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Guías de fibra

En stock En producción

La gama de gestión de fibra soporta muchas bobinas de perfil bajo para enrollar el exceso de fibra en una placa PCB. Algunas bobinas pueden separarse para formar un pliegue controlado sobre un giro de 90 o 180 grados. La gama también ofrece postes de apilamiento y soportes que pueden usarse para apilar varias bobinas a fin de enrollar de forma compacta múltiples tiradas de fibra. Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Herramientas para tubo de fibra para limitar el ángulo

En stock En producción

Estos tubos de fibra óptica para limitar el ángulo se utilizan para instalar fibra en los tubos de ranuras OFBLTS. La fibra se desliza en el lateral de la herramienta. Después se introducen los tubos de ranuras por encima del cuerno de la herramienta. A continuación, se desliza la herramienta en los tubos de ranuras, instalando así la fibra.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Limitador de ángulo de fibra óptica

En stock En producción

Clips limitadores de flexión de fibra óptica, disponibles en tres tipos diferentes para proporcionar protección contra roturas y torceduras en cualquier aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasamuro retenedor de fibra

En stock En producción

Los pasamuros para cables de fibra se instalan sin esfuerzo ya que pueden insertarse sin usar herramientas. Además, aportan protección a los cables y fibras contra los bordes rugosos de agujeros del panel.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Perno liberador de tensión de panel de rápido montaje

En stock En producción

Los pernos liberadores de tensión de panel de rápido montaje proveen de protección añadida a la fibra cubierta o sin cubrir cuando se introducen por orificios.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Piezas de la bandeja de empalme de fibra

En stock En producción

Las bandejas y protectores de empalme de fibra son ideales para eliminar el riesgo potencial de que se produzcan macro y micro dobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el direccionamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos acodados limitadores. También disponible como un kit.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2