Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

Hemos encontrado 30 tipos de productos para Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas, Expositor de señales, etiquetas y carteles

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

  • de 2
Lista Cuadro

Agarre rápido en T

En stock En producción

Los grips para display tienen dientes internos para sujetar materiales impresos en aplicaciones de marketing y otros displays. El material flexible tiene la capacidad de adaptarse a varios grosores de impresión.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock En producción

Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

En stock En producción

Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock En producción

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de papel ahusados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles con acollador

En stock En producción

Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores para espárragos

En stock En producción

Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Clips de caracol con autoborde

En stock En producción

Los clips de caracol promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al sujetarse de forma segura a la estantería. Estos clips tienen adhesivo en la parte frontal para montar con facilidad los materiales promocionales y las ofertas especiales.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Conos de enmascaramiento

En stock En producción

Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cubiertas de enmascaramiento extensibles

En stock En producción

Las cubiertas de enmascaramiento extensibles son una alternativa ideal para un capuchón más convencional cuando la parte que se debe cubrir tiene una forma irregular. Las cubiertas de enmascaramiento son extensibles y se pueden estirar con un extremo elástico o a través de la elasticidad del material. El capuchón elástico permite una sujeción más holgada y, por tanto, es ideal para una protección general durante el transporte y el almacenamiento o para necesidades de enmascaramiento ligero. El capuchón de material estirado ofrece una sujeción más fuerte en la pieza mediante agarre y, por tanto, es ideal para aplicaciones que ejercen presión en la pieza.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Fijadores de precios con autoborde

En stock En producción

Los fijadores de precios con autoborde promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al estar colgados de los autobordes. Estos fijadores llaman la atención hacia productos específicos en entornos de venta minorista para una mayor promoción.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Fijadores de precios con raíl metálico

En stock En producción

Los fijadores de precios con raíl metálico promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al estar colgados de estructuras de expositores metálicos. Estos fijadores llaman la atención hacia productos específicos en entornos de venta minorista para una mayor promoción.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes Externos

En stock En producción

Los fijapuntos de señal crean un espacio entre la pared y los materiales impresos montados para aumentar la dimensión de un expositor o cartel. Estos espaciadores están disponibles en plástico o metal para crear un atractivo efecto 3D.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes de documentos

En stock En producción

Los soportes de documentos proporcionan un lugar para contener la documentación que debe ser fácilmente accesible en cubiertas de maquinaria, paneles eléctricos y aplicaciones similares. La soportes se suministran con tiras autoadhesivas para una rápida adherencia.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes móviles para estantería con espaciador fijo

En stock En producción

Los soportes móviles para estantería con espaciador fijo tienen unas almohadillas autoadhesivas en ambas caras para hacer que la impresión resalte al mismo tiempo que permanecen en una posición fija. Estos soportes móviles están fabricados con polipropileno duradero.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes móviles para estantería con muelle

En stock En producción

Los soportes móviles para estantería con muelle tienen un muelle metálico para crear movimiento y atraer la atención hacia los expositores. Estos soportes móviles son una solución de bajo coste e instalación rápida para añadir movimiento al material de marketing y del punto de venta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes móviles para estantería con torsión

En stock En producción

Los soportes móviles para estantería con espaciador fijo cuentan con almohadillas autoadhesivas en ambas caras para fijar de forma segura los materiales promocionales a los bordes de las estanterías. El material de aluminio permite que el soporte móvil gire hasta la posición deseada.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes móviles para estantería transparentes

En stock En producción

Los soportes móviles para estantería transparentes crean la ilusión de que el material impreso cuelga libremente en el aire mientras se mueve continuamente. Estos soportes móviles cuentan con espuma o película adhesiva para sujetarlos a superficies planas o irregulares.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes para display

En stock En producción

Los soportes para display están disponibles con o sin base adhesiva para sujetar de manera efectiva los materiales impresos en aplicaciones de marketing y otros displays. El material transparente es duradero y no interfiere en la exposición.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes para folletos - 1 bolsillo

En stock En producción

Los soportes para folletos de un bolsillo son ideales para exponer materiales impresos como folletos y catálogos. Estos soportes para folletos están disponibles en estilos vertical y horizontal.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes para folletos - 4 bolsillos

En stock En producción

Los soportes para folletos de cuatro bolsillos son ideales para exponer materiales impresos de un modo ordenado. Estos soportes para folletos tienen un diseño escalonado, por lo que la parte superior de cada fila queda visible.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Soportes para tarjetas de visita

En stock En producción

Los soportes para tarjetas de visita exponen tarjetas de visita estándar de forma limpia y ordenada. El material de poliestireno transparente es duradero y no oculta las áreas cubiertas de las tarjetas de visita.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 2