Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas
Hemos encontrado 39 tipos de productos para Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas, Conteras para tubos
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Filtrar productos
Capuchones con arandela de enmascaramiento
Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.
Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura
Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil
Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.
Capuchones de papel ahusados
Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.
Capuchones para extremos flexibles - Estándar
Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos
Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa
Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.
Capuchones para extremos flexibles con acollador
Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.
Capuchones protectores para espárragos
Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.
Conectores de Tubo
Los conectores para tubos cuadrados se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.
Conectores para tubos cuadrados
Los conectores para tubos cuadrados se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.
Conos de enmascaramiento
Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Conteras Cuadradas Abovedadas
Las conteras cuadradas abovedadas aportan un acabado atractivo a los productos tubulares de alta calidad
Conteras Cuadradas Angulares
Las conteras cuadradas angulares son piezas fáciles de montar, resistentes y duraderas. Son perfectas para los extremos de tubos o superficies desniveladas y para tubos conectados en ángulo a la superficie
Conteras horizontales para tubos rectangulares
Las conteras horizontales para tubos rectangulares están disponibles en diversas opciones para unir tubos rectangulares. Hay 4 tipos disponibles. El tipo 1 tiene 1 nivel pero 2 direcciones. El tipo 2 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca superior. El tipo 3 tiene 1 nivel, 2 direcciones y rosca inferior, y el tipo 4 tiene 1 nivel, 2 direcciones y 2 roscas
Conteras para tubos redondas
Las conteras para tubos redondas son adecuadas para la protección y el acabado de la parte final de un tubo. La contera de ajuste a presión puede ser acanalada para ofrecer un agarre máximo o con un vástago plano para ofrecer una aplicación suave. Hay disponible una selección de materiales y colores que se adapta a las necesidades de la aplicación.
Conteras para tubos roscadas cuadradas
Las conteras para tubos roscados cuadrados se utilizan para proteger de los bordes afilados del tubo y para proporcionar un acabado estético. La contera para tubos de ajuste a prensión está provista de una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda.
Conteras rectangulares cromadas
Las conteras rectangulares con tapas cromadas y las conteras rectangulares cromadas ofrecen dos opciones diferentes de contera con acabado en cromo. Las conteras con tapas cromadas están estriadas para su mejor instalación y buena sujeción y la tapa cromada ofrece un aspecto mejorado. Son aptas para una sección de pared de 1.0 - 2.0 mm. Las conteras cromadas ofrecen un acabado igualmente limpio y están recubiertas por una capa de cromo muy brillante. Están disponibles con capas de cromo claro u oscuro
Conteras roscadas redondas
Las conteras y puntillas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos. Hay disponibles conteras y puntillas roscadas con muelle, que son piezas de rápida instalación para los extremos de los tubos. Las conteras roscadas con muelle tienen un muelle para los tubos redondos y cuadrados, y los conectores de tubo roscados con muelle son conteras que se insertan a presión para conectar tubos. Están roscados para un atornillado seguro. Las conteras roscadas estándar pueden usarse con patas ajustables (SR 1572) o con patines inclinables ajustables (SR 1575) Para las conteras redondas de tipo 2 hay tamaños de rosca M8 y M10 disponibles y son adecuadas para un grosor de pared de 1.0 - 2.0 mm. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos. Las conteras roscadas redondas de alta resistencia también se ofrecen con ajustado para interferencias. Están diseñadas para su uso con patas de maquinaria y son altamente resistentes para usos con alta capacidad de carga
Conteras roscadas redondas - Metálicas
Las conteras roscadas redondas vienen en una variedad de diferentes opciones. Las conteras roscadas totalmente metálicas son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas con una aleación de aluminio fundido. Las conteras roscadas metálicas son otra opción de contera reforzada. Son ideales para usar con patas ajustables, patines y ruedas. Las roscas de acero de M8 o M10 con tuerca de sujeción ofrecen una fuerte fijación. La rosca metálica permite repetidos ajustes sin deterioro y los moldes en dos piezas se ajustan exactamente entre sí para un buen ajuste en los tubos
Conteras y puntillas cuadradas
Las conteras y puntillas cuadradas vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos. Las conteras cuadradas con nervios estándar son estriadas para mejorar su ajuste y montaje, y además cubren los bordes cortantes. Están disponibles en una amplia variedad de tamaños, en 10 colores diferentes y en acabado tanto pulido como erosionado. Las conteras cuadradas ligeras ofrecen un aspecto limpio y un buen acabado, y están diseñadas para un grosor de pared de 1.0 - 2.0 mm. Las conteras cuadradas cromadas y las conteras cuadradas con tapas cromadas ofrecen dos opciones diferentes de contera con acabado en cromo. Las conteras con tapa cromada ofrecen un acabado atractivo y embellecen la apariencia. Cuentan con nervios para facilitar la entrada y ajuste positivo. Las conteras cromadas ofrecen un acabado muy limpio con una capa de cromo muy brillante. Están disponibles en acabados en cromo claro u oscuro
Conteras y puntillas ovaladas
Las conteras y puntillas ovaladas se pueden utilizar como puntillas o extremos de tubo de alta calidad. El anillo acanalado externo garantiza una fijación segura, mientras que los extremos son de polietileno con acabado erosionado. Disponibles en una gran variedad de colores.
Conteras y puntillas rectangulares - Ligeras
Las conteras rectangulares ligeras tienen nervios para su mejor instalación y sujeción. Ofrecen un acabado limpio y atractivo y tienen un calibre de 1.0 mm-2.0 mm
Conteras y puntillas redondas - Acabado de cromo
Nuestra gama de conteras redondas cromadas se presenta en dos variantes del producto. Las conteras cromadas están fabricadas en polietileno, están estriadas para facilitar la inserción y ofrecen un acabado cromado en la base para mejorar el aspecto estético. La gama alternativa está fabricada en ABS y se presenta en cromo muy brillante o toda en color negro.
Conteras y puntillas redondas - Achaflanadas
Las conteras redondas achaflanadas, disponibles en polietileno negro, son piezas fáciles de montar, resistentes y duraderas. Son perfectas para los extremos de tubos o superficies desniveladas y para tubos conectados en ángulo a la superficie. Disponibles en variantes métricas e imperiales.