Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

Hemos encontrado 67 tipos de productos para Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas, Cinta

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

  • de 3
Lista Cuadro

4999 Cinta de doble cara para sellado de cajas - Bobina

En stock En producción

4999 es una cinta de doble cara para sellar cajas que se suministra en una bobina para su uso cuando el adhesivo se aplica en largas tiradas de producción sin necesidad de cambiar los rollos. El portador de película está recubierto en ambas caras con un adhesivo fuerte con base de goma de fusión en caliente. Fabricada con un protector más grueso fácilmente removible. Especificaciones: bobinas Aplicaciones: sellado de caja Cajas de envío.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con arandela de enmascaramiento

En stock En producción

Estos capuchones de enmascaramiento con arandela se pueden aplicar como tapones protectores para las puntas de los extremos roscados y no roscados. La arandela ofrece protección al borde garantizando que el agujero esté seguro ante los contaminantes y los daños. Nuestra gama incluye una variedad de colores para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: natural, gris, negro, verde, rojo, rosa, morado y amarillo. Ofrecemos una mezcla de tamaños para adaptarse a los numerosos requisitos de su aplicación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

En stock En producción

Estos capuchones flexibles con lengüeta son fáciles de instalar y desinstalar tanto con rosca como sin ella, para aplicaciones de alta temperatura de hasta 210 grados. Su diseño único permite que cada capuchón sirva para distintos diámetros y la lengüeta curvada ofrece mayor superficie de contacto, por lo que se necesita menos fuerza de agarre durante la aplicación y la extracción. Nuestros tapones están disponibles en polietileno de baja densidad plateado o en PVC amarillo, y son adecuados para roscas de tamaños métricos, UNF y BSP.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock En producción

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante el proceso de fabricación. El sello interno evita que entre pintura y la brida permite una extracción fácil y rápida. Los capuchones de enmascaramiento se ofrecen en color negro o natural y en una selección de materiales; silicona, EPDM y PVC blando adecuado para aplicaciones de alta temperatura. Nuestra gama ofrece una amplia selección de tamaños para satisfacer sus requisitos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones de papel ahusados

En stock En producción

Estos tapones y capuchones ahusados marrones están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y pulvicubierto. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están hechos de una mezcla de materiales reutilizados y nuevos. Además, son totalmente reciclables, lo que los convierte también en una opción respetuosa con el medioambiente.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles estándar son adecuados para numerosas aplicaciones. La gama cuenta con distintos tamaños para adaptarse a roscas métricas, BSP y UNF. El material de PVC es flexible para garantizar un ajuste hermético.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes a los ácidos están fabricados en elastómero termoplástico negro para ofrecer una buena flexibilidad y proteger las puntas roscadas y no roscadas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock En producción

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones para extremos flexibles con acollador

En stock En producción

Estos capuchones para extremos flexibles con acollador son apropiadas para una amplia gama de aplicaciones, desde capuchones antipolvo y cables a cierres y tapas. Las abrazaderas de unión de elastómero están diseñadas para conectar y fijar dos componentes separados. La pieza puede estirarse hasta 3 veces su longitud nominal debido al material EPDM flexible.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Capuchones protectores para espárragos

En stock En producción

Estos capuchones protectores de espárragos de polietileno de baja densidad natural se usan para proteger roscas BSP y UNF. La pequeña brida permite un ajuste fácil con una llave de tubo sin necesidad de extraer el capuchón protector. Esto permite una manipulación económica y mayor protección contra los contaminantes. También le puede interesar nuestra gama de capuchones de protección para tuercas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta adhesiva magnética - Rollos

En stock En producción

Las cintas magnéticas son un material magnético flexible recubiertas en una cara con adhesivo permanente. Nuestra cinta magnética adhesiva puede mantener su calidad adhesiva incluso después de un largo periodo de uso. Disponemos de rollos de cinta magnética con adhesivos para usarse en interiores y al aire libre: el adhesivo interior es un adhesivo con base de goma y tiene una elevada fijación inicial. El adhesivo para utilizar al aire libre es un adhesivo de base acrílica adecuado para plásticos flexibles o la exposición a la luz del sol en exteriores.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de doble cara de alta adherencia

En stock En producción

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de enmascaramiento - Altas temperaturas

En stock En producción

Las cintas de enmascaramiento soportan temperaturas elevadas de hasta 260 ºC. Ideales para formas complicadas que un capuchón o un tapón no puede cubrir, todas nuestras cintas de enmascaramiento se retiran limpiamente sin dejar residuos. Adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de enmascaramiento - Cuadradas

En stock En producción

Las cintas de enmascaramiento soportan temperaturas de hasta 260 ºC. Ideales para formas complicadas que un capuchón o un tapón no puede cubrir, todas nuestras cintas de enmascaramiento se retiran limpiamente sin dejar residuos. Adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de enmascaramiento: discos

En stock En producción

Essentra Components ofrece 5 materiales diferentes de discos de enmascaramiento, disponibles en múltiples diámetros y grosores. Nuestros discos soportan diferentes rangos de temperatura y se usan para muchas aplicaciones distintas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de espuma de goma Remo One, 1 cara removible

En stock En producción

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de espuma de goma Remo Two, 2 caras removibles

En stock En producción

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de papel - 2421 - Económica

En stock En producción

El producto 2421 económico es el estándar de la industria de adhesivo con base de goma de fusión en caliente.Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 50 ºF a 122 ºF Temperatura de servicio: de 32 ºF a 158 ºF Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Aplicaciones: papelería continua. Sobres. Material artístico ligero comercial/estudio para punto de venta. Carteles

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de papel - 2461 - De uso general

En stock En producción

La cinta de papel Finger Lift es una cinta de doble cara que puede rasgarse con la mano. La cinta de papel 2451 presenta un adhesivo de goma de fusión en caliente y un revestimiento más grueso en la cinta para que se adhiera mejor a superficies irregulares. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 50 ºF a 122 ºF Temperatura de servicio: de 32 ºF a 158 ºF Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Diámetro central: 3 pulgadas. Aplicaciones. Cajas de correo nocturno. Punto de venta corrugado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de papel - 2811– Goma de alto rendimiento

En stock En producción

La cinta de papel Finger Lift es una cinta de doble cara que puede rasgarse con la mano. La cinta Finger Lift 2811 de papel de alto rendimiento tiene un adhesivo con base de goma de fusión en caliente modificado para adherirse mejor a superficies más exigentes en aplicaciones de acabados de impresión. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 5 ºC a 50 ºC Temperatura de servicio: de 20 ºC a 65 ºC Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Diámetro central: 76,0 mm. Aplicaciones. Displays para el punto de venta de baja densidad (LSE). Carpetas. Carteles. Revestimientos UV. Acabado de impresión. Artículos promocionales.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de papel - DSTF - Económica

En stock En producción

La cinta de papel Finger Lift es una cinta de doble cara que puede rasgarse con la mano. La cinta de papel de uso general DSTF es el estándar de la industria con adhesivo con base de goma de fusión en caliente. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 50 ºF a 122 ºF Temperatura de servicio: de 32 ºF a 158 ºF Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Diámetro central: 3 pulgadas. Aplicaciones. Artículos de papelería continuos. Sobres. Material artístico ligero comercial/estudio para punto de venta. Carteles

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de papel 2441- Acrílico modificado de alto rendimiento

En stock En producción

2441 es una cinta de papel de doble cara con un adhesivo acrílico modificado que ofrece resistencia a la luz UVA y a los productos químicos. El adhesivo de alto rendimiento es ideal para aplicaciones con alta temperatura. Especificaciones: Adhesivo: acrílico modificado a base de agua permanente. Temperatura de aplicación: de 5 ºC a 60 ºC Temperatura de servicio: de 10 ºC a 180 ºC Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Aplicaciones: empalme. Corrugado. Placas de identificación. Laminado de espuma

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de peligro y seguridad - Rollos

En stock En producción

Cintas y adhesivos 3M™ Cinta de vinilo 471/766 Ideal para muchas aplicaciones de codificación de color, protección contra la abrasión, decoración, sellado, parcheo, uniones, envasados y de uso general. Usada en áreas marcadas para pintar

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de transferencia - 1431 Uso general con protector más fino

En stock En producción

La cinta Finger Lift 1431 es un adhesivo permanente con base de goma de fusión en caliente. El producto 1431 lleva un protector más fino que el 1531, lo que permite mayor longitud de los rollos. Se trata de una cinta sin refuerzo ni portador. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 10 ºC a 50 ºC Temperatura de servicio: de 0 ºC a 70 ºC Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Diámetro central: 76,0 mm. Aplicaciones. Artículos de papelería continuos. Formularios de empresa

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cinta de transferencia - 1531 con protector Fingerlift

En stock En producción

La cinta Finger Lift 1531 es un adhesivo permanente con base de goma de fusión en caliente. Se trata de una cinta sin refuerzo ni portador. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 50 ºF a 122 ºF Temperatura de servicio: de 32 ºF a 194 ºF Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Diámetro central: 3 pulgadas. Aplicaciones. Artículos de papelería continuos. Formularios de empresa

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)
  • de 3