Menu Search

Metal Bloqueo del bombín

 (5 conjuntos de productos)

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

Lista Cuadro

Cierres de cuarto de vuelta - Seguro

En stock En producción

El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es IP65 y es adecuado para usar a mano izquierda o a mano derecha. Cuando el pestillo está abierto, la llave sirve de pomo. La llave es específica para este cierre y se debe pedir con el cierre. La llave está disponible en cromado (16711E) o recubierta en negro (16712E).

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle

En stock En producción

Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

En stock En producción

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres con Leva de Bloqueo

En stock En producción

Los cierres con leva de bloqueo cilíndrico tienen un cuerpo de aleación de zinc fundido cromado con eje de acero. La gama se adapta a diferentes cortes y ofrece una variedad de llaves iguales y llaves diferentes. En función de la selección, están disponibles diferentes ángulos de rotación.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cierres con leva - Bloqueo cilíndrico

En stock En producción

Los pestillos de cuarto de vuelta con cierre cilíndrico incluyen una gama de productos entre los que se encuentran los pestillos con botón pulsador, los pestillos de cuarto de vuelta con clip y los cierres para panel. Los pestillos con botón pulsador disponen de una acción de cierre con una cerradura de golpe y de apertura con un botón pulsador. Se instalan con un solo orificio y son adecuados para paneles con un grosor de hasta 16 mm. Se completan con un asa de tirar y un seguro y se suministran con 2 llaves (CH751) Los pestillos de cuarto de vuelta con clip incluyen un cuerpo y un clip. Conllevan un montaje rápido y sencillo sin herramientas y tienen un ángulo de rotación de hasta 90 grados. El pestillo puede montarse en puertas de un grosor de hasta 6 mm y es ideal para aplicaciones con puertas ligeras. Los cierres con levas de cilindro ofrecen opciones con llave igual, llave diferente y llave maestra. Las versiones de llave maestra abren todos los cierres aunque sean llaves diferentes. La llave maestra debe solicitarse por separado. Cada cierre se suministra con 2 llaves

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)