(5 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es IP65 y es adecuado para usar a mano izquierda o a mano derecha. Cuando el pestillo está abierto, la llave sirve de pomo. La llave es específica para este cierre y se debe pedir con el cierre. La llave está disponible en cromado (16711E) o recubierta en negro (16712E).
Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.
El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.
Los cierres con leva de bloqueo cilíndrico tienen un cuerpo de aleación de zinc fundido cromado con eje de acero. La gama se adapta a diferentes cortes y ofrece una variedad de llaves iguales y llaves diferentes. En función de la selección, están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Los pestillos de cuarto de vuelta con cierre cilíndrico incluyen una gama de productos entre los que se encuentran los pestillos con botón pulsador, los pestillos de cuarto de vuelta con clip y los cierres para panel. Los pestillos con botón pulsador disponen de una acción de cierre con una cerradura de golpe y de apertura con un botón pulsador. Se instalan con un solo orificio y son adecuados para paneles con un grosor de hasta 16 mm. Se completan con un asa de tirar y un seguro y se suministran con 2 llaves (CH751) Los pestillos de cuarto de vuelta con clip incluyen un cuerpo y un clip. Conllevan un montaje rápido y sencillo sin herramientas y tienen un ángulo de rotación de hasta 90 grados. El pestillo puede montarse en puertas de un grosor de hasta 6 mm y es ideal para aplicaciones con puertas ligeras. Los cierres con levas de cilindro ofrecen opciones con llave igual, llave diferente y llave maestra. Las versiones de llave maestra abren todos los cierres aunque sean llaves diferentes. La llave maestra debe solicitarse por separado. Cada cierre se suministra con 2 llaves
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar