Bisagras de piano

Hemos encontrado 2 tipos de productos para Bisagras de piano

¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Filtrar productos

Lista Cuadro

Bisagras continuas - Metal

En stock En producción

Las bisagras continuas están disponibles en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Bisagras de un grosor a partir de 0.9 mm y 1.2 mm que ofrecen una bisagra continua con una menor resistencia. Se venden en paquetes de 2 x 1020 mm de largo y están disponibles perforadas o sin perforar. Se pueden remachar, atornillar o soldar en la posición y son ideales para mobiliario ligero, armarios/cabinas y fabricación de láminas metálicas. Las perforadas cuentan con orificios para adaptarse a los tornillos M4 avellanados para la versión de 0.9 mm y M6 para la versión de 1.2 mm. Las bisagras de 1.6 mm y 2 mm ofrecen una bisagra continua con resistencia media. Se venden en paquetes de 2 x 1016 mm de largo y se adaptan a una amplia gama de aplicaciones comerciales y de ingeniería. Las perforadas cuentan con orificios para adaptarse a los tornillos M8 avellanados; se aplica a los tipos de 1.6 y 2 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Bisagras continuas - Plástico

En stock En producción

Las bisagras continuas de plástico disponibles pueden ser fijadas con remaches, tornillos, clavos o argollas. Cuentan con una gran resistencia química al aceite, los disolventes y el agua del mar y una resistencia a la tensión de 180 N/cm. Ofrecen un amplio rango de temperatura y se suministran en rollos de 15.25 m con 3 opciones distintas de color disponibles

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)